schmersal_s_icon.png

BP 21 S

Artikelnummer: 101057534

Downloads

ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Al-metaalgekapseld
  • Z-pool: rode markering
  • Monteerbaar op ijzer

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

BP 21 S

Artikelnummer (bestelnummer)

101057534

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661027227

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-40-02

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-01-03

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-01-03

ETIM-nummer, versie 7.0

EC001487

ETIM-nummer, versie 6.0

EC001487

Algemene gegevens

Brutogewicht

167 g

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de bedieningsmagneet

25 mm

Breedte van de bedieningsmagneet

35 mm

Hoogte van de bedieningsmagneet

65 mm


Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 31-05-2025 15:18