EX-AZ 16
- Ex-Zone 22
- Kunststofbehuizing
- Universele codering
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Hoge contactzekerheid bij lage stromen
- Sleufgaten voor het instellen, ronde gaten voor het bevestigen
- Dubbel geïsoleerd
Typebenaming van het product: EX-AZ 16-(1)ZV(2)K-(3)-3D |
(1) | |
03 | 3 verbreekcontacten (NC) |
12 | 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
(2) | |
zonder | uitwerpkracht |
R | Arrêteerkracht 30 N |
(3) | |
2254 | Arrêteerkracht 5 N |
1762 | Frontmontage |
1637 | vergulde contacten |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
Arrêteerkracht
Aantal veiligheidscontacten
EX-AZ 16-03ZVK-3D
Artikelnummer 101194774
Ex-veiligheidsschakelaars met gescheiden bedieningssleutel
EX-AZ 16-03ZVRK-3D
Artikelnummer 101193631
Ex-veiligheidsschakelaars met gescheiden bedieningssleutel
EX-AZ 16-12ZVK-3D
Artikelnummer 101188403
Ex-veiligheidsschakelaars met gescheiden bedieningssleutel
EX-AZ 16-12ZVRK-3D
Artikelnummer 101185377
Ex-veiligheidsschakelaars met gescheiden bedieningssleutel
EX-AZ 16-12ZVRK-M20-3D
Artikelnummer 101195484
Ex-veiligheidsschakelaars met gescheiden bedieningssleutel
Componenten
Toebehoren

SET BC 2053-2
- Extra kogelarrêtering voor een stabiel dichthouden van lichte tot middelzware veiligheidsdeuren
- Voor aparte montage aan de veiligheidsdeur

SPERRZANGE SZ 16/335
- Als beveiliging tegen onopzettelijk sluiten, bijvoorbeeld bij montagewerken
- Voor onoverzichtelijke installaties
- Verhindert bediening van de schakelaar
- Aanbrengen van maximum 6 hangsloten
- Bevestiging van de spertang met een ketting in de nabijheid van de veiligheidsschakelaar mogelijk

SCHLITZVERSCHLUSS AZ 15/16-1476
- Als beveiliging tegen het indringen van grote vervuiling
- Om niet-gebruikte bedieningssleuven af te sluiten
- Eenvoudig te monteren door inklikken
Bedieningssleutel

BETAETIGER AZ 15/16-B1-1747 KPL.
- Voor spelingsvrij dichthouden van lichte veiligheidsdeuren
- Los verkrijgbaar

AZ 15/16-B1-1747 NACHRUESTSATZ
- Voor spelingsvrij dichthouden van lichte veiligheidsdeuren
- De houdmagneet kan gemakkelijk in ieder bedieningsvlak gemonteerd worden
- Los verkrijgbaar
- Rechte bedieningssleutel met houdmagneet
- Zeer geschikt voor schuifdeuren

AZ 15/16-B1-2024 NACHRUESTSATZ
- Als beveiliging tegen het indringen van grote vervuiling
- Rechte bedieningssleutel met sleufafdekking
- Zeer geschikt voor schuifdeuren

AZ 15/16-B1-2053 NACHRUESTSATZ
- Voor vergrendeling van lichte tot middelzware veiligheidsdeuren
- Rechte bedieningssleutel met verstelbare kogelarrêtering
- Zeer geschikt voor schuifdeuren

BETAETIGER AZ 15/16-B1-2245 KPL.
- Compenseert vibraties aan beschermvoorzieningen
- Rechte, rubbergelagerde bedieningssleutel
- Zeer geschikt voor schuifdeuren

BETAETIGER AZ 15/16-B2 KPL.
- Voor zeer kleine bedieningsradii via de brede kant van de bedieningssleutel

BETAETIGER AZ 15/16-B2-1747 KPL.
- Voor zeer kleine bedieningsradii via de brede kant van de bedieningssleutel
- Los verkrijgbaar
- Voor spelingsvrij dichthouden van lichte veiligheidsdeuren

AZ 15/16-B2-1747 NACHRUESTSATZ
- Voor zeer kleine bedieningsradii via de brede kant van de bedieningssleutel
- Los verkrijgbaar
- Voor spelingsvrij dichthouden van lichte veiligheidsdeuren
- De houdmagneet kan gemakkelijk in ieder bedieningsvlak gemonteerd worden

BETAETIGER AZ 15/16-B3 KPL.
- Voor zeer kleine bedieningsradii via de smalle kant van de bedieningssleutel

BETAETIGER AZ 15/16-B3-1747 KPL.
- Voor zeer kleine bedieningsradii via de smalle kant van de bedieningssleutel
- Los verkrijgbaar
- Voor spelingsvrij dichthouden van lichte veiligheidsdeuren

AZ 15/16-B3-1747 RETROFIT KIT
- Voor zeer kleine bedieningsradii via de smalle kant van de bedieningssleutel
- Los verkrijgbaar
- Voor spelingsvrij dichthouden van lichte veiligheidsdeuren
- De houdmagneet kan gemakkelijk in ieder bedieningsvlak gemonteerd worden

BETAETIGER AZ 15/16-B6 KPL.
- Voor zeer kleine bedieningsradii via de smalle en brede kant van de bedieningssleutel