EX-BPS 33-3G/D
Artikelnummer:
101185182
Archief

EX-BPS 33-3G/D
Artikelnummer:
101185182
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
EX-BPS 33-3G/D |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101185182 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661333311 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001487 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizing |
Kunststof |
Brutogewicht |
26 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet |
13 mm |
Breedte van de bedieningsmagneet |
88 mm |
Hoogte van de bedieningsmagneet |
25 mm |
Maatschets overige
replacement part
EU Conformity Declaration
EU-conformiteitsverklaring | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
Benaming van de component: | EX-BNS 33-...-3GD | EX-BPS 33-3GD |
Type: | zie bestelsleutel |
Markering: | D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X | Ex h IIC T6 Gc Ex h IIIC T80°C Dc |
Beschrijving van de component: | Gecodeerde veiligheidssensor met magnetisch werkingsprincipe in combinatie met de Schmersal veiligheidsmodules SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 of een vergelijkbare veiligheidsgerichte besturing die aan de vereisten van de EN 60947-5-3 beantwoordt. |
Geharmoniseerde Richtlijnen: | Machinerichtlijn | 2006/42/EG |
Explosiebeveiligingsrichtlijn (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
Toegepaste normen: | EN 60947-5-3:2013 EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016 |
Erkende instantie voor het certificeren van het QS systeem volgens Bijlage IV, 2014/34/EU: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn Nr.: 0035 |
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
De conformiteit met de explosieveiligheidsrichtlijn 2014/34/EU (ATEX) wordt door de fabrikant verklaard zonder beroep te doen op een keuringsinstantie. |
Plaats en datum van opstelling: | Wuppertal, 1 juni 2025 |
![]() |
Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 11-09-2025 06:27