schmersal_s_icon.png

EX-BPS 40S-2-C

Artikelnummer: 103031814

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
SISTEMA Gegevens

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

EX-BPS 40S-2-C

Artikelnummer (bestelnummer)

103031814

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661527840

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Explosiebeveiliging

Explosiebeveiligingszones

22

Verklaring van de fabricant

ATEX Zone 2 en 22

Verklaring van de fabricant, zones

2

Algemene gegevens

Materiaal van de behuizing

Edelstaal (V4A)

Brutogewicht

150 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Verdekte tapgaten aan de achterkant

Ja

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de bedieningsmagneet

88 mm

Breedte van de bedieningsmagneet

27 mm

Hoogte van de bedieningsmagneet

14 mm


Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 14-05-2025 10:30