Gedwongen verbrekende contacten

AZ 05...

AZ 05...


  • Kunststofbehuizing
  • Contactpinnen in de schakelaar
  • 1 Bedieningsvlak
  • transparante deksel
  • Zelfreiniging door de wrijfbeweging van de contactbruggen
  • dubbel verbrekende schakelaar
  • bevestigingsschroeven M4 Pozidriv zelftappend, onverliesbaar
  • Deurvergrendelingsschakelaar

Naar de categorie
AZ 05

AZ 05


  • Kunststofbehuizing
  • 1 Bedieningsvlak
  • bevestigingsschroeven M4 onverliesbaar
  • transparante deksel
  • Zelfreiniging door de wrijfbeweging van de contactbruggen
  • Contactpinnen in de schakelaar
  • Aanrakingsbeveiliging met extra wand
  • Aansluitmaten geschikt voor AZ 05x

Naar de categorie
AZ 06...

AZ 06...


  • Kunststofbehuizing
  • Afdichtingsgraad IP20
  • Contactstift in bediensleutelbrug
  • 1 Bedieningsvlak
  • transparante deksel
  • Zelfreiniging door de wrijfbeweging van de contactbruggen
  • bevestigingsschroeven M4 Pozidriv zelftappend, onverliesbaar
  • dubbel verbrekende schakelaar

Naar de categorie
AZ 06

AZ 06


  • Kunststofbehuizing
  • Afdichtingsgraad IP20
  • Contactstift in bediensleutelbrug
  • 1 Bedieningsvlak
  • bevestigingsschroeven M4 onverliesbaar
  • transparante deksel
  • Zelfreiniging door de wrijfbeweging van de contactbruggen
  • Aanrakingsbeveiliging met extra wand
  • Aansluitmaten geschikt voor AZ 06x

Naar de categorie
AZ 07

AZ 07


  • Kunststofbehuizing
  • Afdichtingsgraad IP20
  • Contactstift in bediensleutelbrug
  • 1 Bedieningsvlak
  • bevestigingsschroeven M4 onverliesbaar
  • transparante deksel
  • Zelfreiniging door de wrijfbeweging van de contactbruggen
  • Behuizing met sleufgaten
  • Aansluitmaten geschikt voor AZ 06x

Naar de categorie
AZ 08

AZ 08


  • Kunststofbehuizing
  • Afdichtingsgraad IP20
  • Contactstift in bediensleutelbrug
  • 1 Bedieningsvlak
  • Zelfreiniging door de wrijfbeweging van de contactbruggen
  • Behuizing met sleufgaten
  • Deksel en behuizing niet scheidbaar

Naar de categorie
AZ 09

AZ 09


  • Kunststofbehuizing
  • Afdichtingsgraad IP20
  • Contactstift in bediensleutelbrug
  • Zelfreiniging door de wrijfbeweging van de contactbruggen
  • Behuizing met gecentreerd langwerpig gat en verankeringselement
  • 30mm x 38mm x 15,5mm

Naar de categorie
AZ 13

AZ 13


  • Kunststofbehuizing
  • Afdichtingsgraad IP20
  • Contactstift in bediensleutelbrug
  • Zelfreiniging door de wrijfbeweging van de contactbruggen
  • Behuizing met sleufgaten
  • Deksel en behuizing niet scheidbaar
  • 2 bedieningsvlakken
  • Kabelinvoer aan de zijkant en de onderkant

Naar de categorie
AZ 14

AZ 14


  • Kunststofbehuizing
  • Afdichtingsgraad IP20
  • Contactstift in bediensleutelbrug
  • Zelfreiniging door de wrijfbeweging van de contactbruggen
  • 2 bedieningsvlakken

Naar de categorie
AZ 15

AZ 15


  • Kunststofbehuizing
  • Dubbel geïsoleerd
  • Lange levensduur
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • Universele codering
  • Grote aansluitruimte
  • Hoge contactzekerheid bij lage stromen
  • Sleufgaten voor het instellen, ronde gaten voor het bevestigen
  • Ongevoelig voor vervuiling

Naar de categorie
Bedieningssleutel

Bedieningssleutel


Naar de categorie
Toepassingsgebied
De gedwongen verbrekende deurcontacten van de serie AZ worden als deur- en vergrendeling-contacten gebruikt en zijn in tien verschillende uitvoeringen verkrijgbaar, zodat er voor alle gebruikelijke soorten liften een geschikt contact beschikbaar is voor het bewaken van de deurpositie of de vergrendelvoorziening (grendel). Er zijn verschillende deskundige beoordelingen en toelatingen volgens Europese en Amerikaanse regels beschikbaar.

Opbouw
Bij de veiligheidsschakelaars AZ zijn schakelelement en bedieningssleutel niet constructief met elkaar verbonden, maar worden zij bij het schakelen functioneel samengebracht of gescheiden. Bij het openen van de beschermvoorziening wordt de bedieningssleutel van het basistoestel gescheiden. Daarbij worden in de veiligheidsschakelaar de verbreekcontacten gedwongen geopend.

De schakelaars worden via rond- of sleufgaten bevestigd; bij bepaalde types zijn 'niet meer losmakende' bevestigingsschroeven in de levering inbegrepen.