LOCKOUT TAG SZ 200-1

Artikelnummer: 101196397

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Spertang met 6 boorgaten
  • Geschikt voor montage binnen en buiten de gevarenzone
  • Als beveiliging tegen onopzettelijk sluiten, bijvoorbeeld bij montagewerken
  • Voor onoverzichtelijke installaties
  • Verhindert bediening van de schakelaar

Bestelvoorbeeld

Opmerking (leverbaarheid)

Niet langer bestaand artikel

Typebenaming van het product

LOCKOUT TAG SZ 200-1

Artikelnummer (bestelnummer)

101196397

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661364872

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Leverbaar tot

31.12.2024

Algemene gegevens

Materiaal van de beugel

Metall

Materiaal van de bedieningsdeel

Metall, pulverbeschichtet

Kleur von de bedieningsdeel

Rood

Kleur van de beugel

zwart

Brutogewicht

229 g

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte

107 mm

Breedte

85 mm

Hoogte

3,5 mm

Diameter, opening {mm}

10 mm

Taalfilter

Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

103051655 SZ201-1
  • Geschikt voor montage binnen en buiten de gevarenzone
  • Als beveiliging tegen onopzettelijk sluiten, bijvoorbeeld bij montagewerken
  • Voor onoverzichtelijke installaties
  • Verhindert bediening van de schakelaar
  • Spertang met 6 boorgaten


Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 13-05-2024 23:57