schmersal_s_icon.png

PSC1-A-90-PROG-CABLE

Artikelnummer: 103008480

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • USB-programmeerkabel voor de programmering en/of diagnose van de PSC1-besturingssystemen

Bestelvoorbeeld

Opmerking (leverbaarheid)

Niet meer verkrijgbaar!

Typebenaming van het product

PSC1-A-90-PROG-CABLE

Artikelnummer (bestelnummer)

103008480

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661454863

eCl@ss number, version 12.0

27-24-22-20

eCl@ss number, version 11.0

27-24-22-20

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-24-22-20

ETIM number, version 7.0

EC000237

ETIM number, version 6.0

EC000237

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

TÜV

cULus

Algemene gegevens

Brutogewicht

250 g

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP20

Leveringsomvang

Leveringsomvang

Interfaceomvormer
- USB-aansluitkabel type USB A-B voor de verbinding van de omvormer met de PC
- Seriële interfacekabel met 2 RJ10 stekkers voor het verbinden van de omvormer met de module

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

103057156 PSC1-A-90-PROG-CABLE
  • USB-programmeerkabel voor de programmering en/of diagnose van de PSC1-besturingssystemen


Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 17-05-2025 04:45