schmersal_s_icon.png

PSC1-A-91-SAFEPLC2

Artikelnummer: 103008473

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Licentie Dongle voor SafePLC2
  • Vereist voor het opslaan, compileren en overbrengen van het programma naar het besturingssysteem

Bestelvoorbeeld

Opmerking (leverbaarheid)

Niet meer verkrijgbaar!

Typebenaming van het product

PSC1-A-91-SAFEPLC2

Artikelnummer (bestelnummer)

103008473

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661454924

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-24-22-07

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-24-22-07

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-24-22-07

ETIM-nummer, versie 7.0

EC000236

ETIM-nummer, versie 6.0

EC000236

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

TÜV

cULus

Algemene gegevens

Brutogewicht

100 g

Leveringsomvang

Leveringsomvang

Licentie Dongle

103058005 PSC1-A-91-SAFEPLC2
  • Licentie Dongle voor SafePLC2
  • Vereist voor het opslaan, compileren en overbrengen van het programma naar het besturingssysteem


Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 28-05-2025 03:04