SCHRAUBENSATZ M5X20
Artikelnummer:
101135340
SCHRAUBENSATZ M5X20
Artikelnummer:
101135340
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
SCHRAUBENSATZ M5X20 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101135340 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661280202 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002594 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002594 |
Algemene gegevens
Materiaal |
verzinkt metaal |
Brutogewicht |
8 g |
Mechanische gegevens
Uitvoering van de bevestigingsschroeven |
M5X20 |
Opmerking (Uitvoering van de bevestigingsschroeven) |
The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose. |
Ontwerp van de schroefkop |
Flat head screw with one-way slot |
Sterkteklasse |
8.8 |
Leveringsomvang
Omvang van de levering van het montagemateriaal |
2x Safety screws |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 08-09-2025 03:19