SE-P70

SE-P70

  • Vuil en vocht in het profiel worden in hoge mate gecompenseerd
  • Ongevoelig voor omgevingsinvloeden
  • ca. 70 mm hoog (inclusief aluminium profiel)
Typebenaming van het product:

SE-P70 (1)-(2)-(3)


(1)
zonderOngecoat profiel
COngecoad profiel

(2)
zonderMateriaal: EPDM, 65 Shore A
NBRMateriaal: Perbunan® NBR

(3)
1250Lengte 1250 mm
2500Lengte 2500 mm
5000Lengte 5000 mm (alleen voor ongecoat profiel)
10000Lengte 10000 mm (alleen voor ongecoat profiel)
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

SE-P70-10000 VERPAKT RUBBER PROFIEL 10M

Artikelnummer 101172165

Veiligheidsschakelstrips

Naar het artikel

SE-P70-1250 VERP.GUMMIPROF.1,25M

Artikelnummer 101172169

Veiligheidsschakelstrips

Naar het artikel

SE-P70-2500 VERP.GUMMIPROF.2,5M

Artikelnummer 101172168

Veiligheidsschakelstrips

Naar het artikel

SE-P70-5000 VERPAKT RUBBER PROFIEL 5M

Artikelnummer 101172167

Veiligheidsschakelstrips

Naar het artikel



Componenten

SE-AL20-1250 PACKED ALU. RAIL
SE-AL20-1250 PACKED ALU. RAIL

  • Aluminiumprofiel zonder flens
  • voor Rubberprofiel SE-P70

Naar het artikel
SE-AL20-2500 PACKED ALU. RAIL
SE-AL20-2500 PACKED ALU. RAIL

  • Aluminiumprofiel zonder flens
  • voor Rubberprofiel SE-P70

Naar het artikel
SE-AL22-1250 PACKED ALU. RAIL
SE-AL22-1250 PACKED ALU. RAIL

  • Aluminiumprofiel met flens
  • voor Rubberprofiel SE-P70

Naar het artikel
SE-AL22-2500 PACKED ALU. RAIL
SE-AL22-2500 PACKED ALU. RAIL

  • Aluminiumprofiel met flens
  • voor Rubberprofiel SE-P70

Naar het artikel