SET SL 300-0200
SET SL 300-0200
Downloads
- Robuuste uitvoering
- 2 Contacten
- Achteraf monteerbaar bij lijmapplicatiemachines, fineerpersen, enz,
- Verschillende lengtes leverbaar
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
Typebenaming van het product |
SET SL 300-0200 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101099587 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661269702 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-06-90 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-06-90 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-90 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002887 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002887 |
Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld) |
Opmerking: De positieschakelaar met veiligheidsfunctie is niet in de levering inbegrepen. De volgende varianten kunnen worden gekozen: 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NG) T3K 335-11Z-U90 - metalen behuizing T3K 336-11Z-U90 - kunststofbehuizing |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Materiaal van de Arrêtering |
Kunststof, thermoplast |
Materiaal van de profiellijst |
Aluminium |
Materiaal van de zijplaat |
Aluminium |
Brutogewicht |
1.600 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
100 mm |
Hoogte |
260 mm |
Lengte (L1) |
200 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Omgevingstemperatuur |
-20 ... +55 °C |
Opslag- en transporttemperatuur |
-20 ... +70 °C |
Elektrische gegevens
Schakelelement |
zie beschrijving schakelaar |
Schakelprincipe |
zie beschrijving schakelaar |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Kleppenprofiel Arrêtering |
Omvang van de levering van het montagemateriaal |
Draagprofiel Zijplaten |
Taalfilter
Datasheet
Montage- en aansluithandleiding
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 03-09-2025 04:06