TESZ

TESZ

  • Kunststofbehuizing
  • Dubbel geïsoleerd
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Typebenaming van het product:

TESZ(1)(2)(3)(4)/(5)(6)/(7)


(1)
zonderMateriaal van de scharnier aluminium
XMateriaal van de scharnier edelstaal

(2)
Rmechanische Wiederanlaufsperre

(3)
101 verbreekcontact (NC)
1021 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO)
1102 verbreekcontacten (NC)
11022 verbreekcontacten (NC) / 1 maakcontact (NO)
11103 verbreekcontacten (NC)

(4)
zonderSchroefaansluitklemmen
ST1Stekker onderaan (M12, 8-polig)
ST2Stekker bovenaan (M12, 8-polig)

(5)
zondermet extra scharnier
Szonder extra scharnier

(6)
30geschikt voor aanbouw aan profielsystemen 30 mm
35geschikt voor aanbouw aan profielsystemen 35 mm
zondergeschikt voor aanbouw aan profielsystemen 40 mm
45geschikt voor aanbouw aan profielsystemen 45 mm

(7)
zonderSchakelhoek contact (NC) bij 4°
Schakelhoek contact (NC) bij 5°
Schakelhoek contact (NC) bij 8°
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Materiaal van de scharnier

TESZ1102/8°

Artikelnummer 101209497

Veiligheidsscharnierschakelaar

Naar het artikel

TESZ1102/S

Artikelnummer 101029153

Veiligheidsscharnierschakelaar

Naar het artikel

TESZ1102/S/30

Artikelnummer 101030509

Veiligheidsscharnierschakelaar

Naar het artikel

TESZ1102/S/35

Artikelnummer 101030520

Veiligheidsscharnierschakelaar

Naar het artikel

TESZ1102/S/45

Artikelnummer 101030531

Veiligheidsscharnierschakelaar

Naar het artikel

TESZ1110/S

Artikelnummer 101029152

Veiligheidsscharnierschakelaar

Naar het artikel

TESZ1110/S/30

Artikelnummer 101030510

Veiligheidsscharnierschakelaar

Naar het artikel

TESZR110/S

Artikelnummer 101172007

Veiligheidsscharnierschakelaar

Naar het artikel

TESZR1102/S

Artikelnummer 101172008

Veiligheidsscharnierschakelaar

Naar het artikel

TESZR1110/S

Artikelnummer 101172009

Veiligheidsscharnierschakelaar

Naar het artikel

TESZX1102/S

Artikelnummer 101031672

Veiligheidsscharnierschakelaar

Naar het artikel

TESZX1110/S

Artikelnummer 101031673

Veiligheidsscharnierschakelaar

Naar het artikel