TESZX/S
Artikelnummer:
101031680
TESZX/S
Artikelnummer:
101031680
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
TESZX/S |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101031680 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661449012 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
cULus CCC |
Algemene gegevens
Materiaal van de scharnier |
Roestvrij staal |
Brutogewicht |
317 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
71 mm |
Hoogte |
92 mm |
Lengte x breedte x hoogte |
Geschikt voor aanbouw aan profielsystemen 40 mm |
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
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 07-05-2024 01:59