schmersal_s_icon.png

Veiligheidslichtgordijnen (Archief)

Archief
SLC 210

SLC 210


  • OPMERKING: niet meer verkrijgbaar! (Vervangen door: SLC 220)
  • Besturingscategorie 2

Naar de categorie
Archief
SLC 220

SLC 220


Naar de categorie
Archief
SLC 220 IP 69K

SLC 220 IP 69K


Naar de categorie
Archief
SLC 410

SLC 410


  • Besturingscategorie 4
  • OPMERKING: niet meer verkrijgbaar! (Vervangen door: SLC 420)

Naar de categorie
Archief
SLC 412

SLC 412


  • Besturingscategorie 4
  • OPMERKING: niet meer verkrijgbaar! (Vervangen door: SLC 420...RFBH)

Naar de categorie
Archief
SLC 415

SLC 415


  • Besturingscategorie 4
  • OPMERKING: niet meer verkrijgbaar! (Vervangen door: SLC 425I)

Naar de categorie
Archief
SLC 420

SLC 420


  • Afdichtingsgraad IP67
  • Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
  • Resolutie 14, 30 en 50 mm
  • Hoogte van het veiligheidsveld van 170 mm … 1770 mm

Naar de categorie
Archief
SLC 421

SLC 421


  • Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
  • Afdichtingsgraad IP67
  • Eenvoudige parametrering met externe bedienorganen
  • Resolutie 14 en 30 mm

Naar de categorie
Archief
SLC 430

SLC 430


  • Resolutie 30 mm
  • miniatuur bouwvorm
  • Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
  • Hoogte van het veiligheidsveld van 236 mm … 1804 mm
  • OPMERKING: niet meer verkrijgbaar!

Naar de categorie
Archief
SLC 425I

SLC 425I


  • Afdichtingsgraad IP67
  • Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
  • Geïntegreerde muting- en overridefunctie
  • 1 … 8 Cycli

Naar de categorie
Archief
SLC 420 IP 69K

SLC 420 IP 69K


  • Afdichtingsgraad IP69K
  • Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
  • Resolutie 14 mm en 30 mm
  • Hoogte van het veiligheidsveld van 170 mm … 1450 mm

Naar de categorie