Voetschakelaar

TFH 232

TFH 232


  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
  • Beschermkap met grotere opening
  • Lage bedieningshoogte van het pedaal
  • Hoge standvastigheid

Naar de categorie
T2FH 232

T2FH 232


  • tweepedalig
  • 2 kabelingangen M25
  • Beschermkap met grotere opening
  • Hoge standvastigheid

Naar de categorie
Toepassingsgebied:
Veiligheidsvoetschakelaars worden als toestemmingsschakelaar gebruikt bij machines en installaties waarbij een handmatige bediening niet mogelijk is.

Opbouw en werking:
Alle veiligheidsvoetschakelaars zijn uitgerust met een beschermkap tegen onvrijwillige bediening. Bij het bedienen van het voetpedaal tot aan het drukpunt wordt het maakcontact gesloten. Als in geval van gevaar het pedaal over het drukpunt bediend wordt, dan wordt het gedwongen verbreekcontact geopend en mechanisch vergrendeld. De ontgrendeling gebeurt via een drukknop. De veiligheidsvoetschakelaar beweegt bij resetten niet over het inschakelpunt.

De veiligheidsvoetschakelaar voldoet aan beschermgraad IP 65.