ZQ 900

ZQ 900

  • metaalbehuizing
  • éénzijdige werking / kabellengte tot 75 m
  • Ontgrendelknop
  • Standindicatie
  • Robuuste uitvoering
  • Grote aansluitruimte
  • Verdraaien van het trekoog niet mogelijk
  • Externe waterdichte manchet
  • kabeltrek- en kabelbreukfunctie
Typebenaming van het product:

ZQ 900-(1)(2)


(1)
111 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
131 maakcontact (NO) / 3 verbreekcontacten (NC)
222 maakcontacten (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)
022 verbreekcontacten (NC)
044 verbreekcontacten (NC)

(2)
zonderzonder noodstopknop
Nmet noodstopknop
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Aantal veiligheidscontacten

ZQ 900-02

Artikelnummer 101186146

Noodstop-trekkoordschakelaars

Naar het artikel

ZQ 900-02N

Artikelnummer 101186147

Noodstop-trekkoordschakelaars

Naar het artikel

ZQ 900-04

Artikelnummer 101184416

Noodstop-trekkoordschakelaars

Naar het artikel

ZQ 900-04N

Artikelnummer 101184477

Noodstop-trekkoordschakelaars

Naar het artikel

ZQ 900-11

Artikelnummer 101184327

Noodstop-trekkoordschakelaars

Naar het artikel

ZQ 900-11N

Artikelnummer 101184474

Noodstop-trekkoordschakelaars

Naar het artikel

ZQ 900-13

Artikelnummer 101184332

Noodstop-trekkoordschakelaars

Naar het artikel

ZQ 900-13N

Artikelnummer 101184476

Noodstop-trekkoordschakelaars

Naar het artikel

ZQ 900-22

Artikelnummer 101184329

Noodstop-trekkoordschakelaars

Naar het artikel

ZQ 900-22N

Artikelnummer 101184475

Noodstop-trekkoordschakelaars

Naar het artikel



Componenten

DUPLEX WIRE CLAMP 3 MM (STAINLESS STEEL)
DUPLEX WIRE CLAMP 3 MM (STAINLESS STEEL)

  • voor Trekkabel Ø 3 mm

Naar het artikel
WIRE CLAMP SZ. 3 EGG-SHAPED OFFS.
WIRE CLAMP SZ. 3 EGG-SHAPED OFFS.

  • voor Trekkabel Ø 3 mm

Naar het artikel
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO

  • voor Trekkabel Ø 3 mm
  • volgens DIN 6899

Naar het artikel
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO

  • voor Trekkabel Ø 5 mm
  • volgens DIN 6899

Naar het artikel
ACC-PWR-PLY-S
ACC-PWR-PLY-S

  • Ter geleiding van de trekkoord over niet rechte stukken
  • voor Trekkabel Ø 5 mm

Naar het artikel
ACC-PWR-TB-M6-2
ACC-PWR-TB-M6-2

  • Voor een precieze afstelling van de kabelvoorspanning
  • volgens DIN 1480

Naar het artikel
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA

  • Schakel ter bevestiging van het trekkoord aan de oogschroef

Naar het artikel
PWR-5M-SET
PWR-5M-SET

  • Met rode PVC-mantel
  • Klaar voor montage

Naar het artikel
PWR-10M-SET
PWR-10M-SET

  • Met rode PVC-mantel
  • Klaar voor montage

Naar het artikel
PWR-15M-SET
PWR-15M-SET

  • Met rode PVC-mantel
  • Klaar voor montage

Naar het artikel
PWR-20M-SET
PWR-20M-SET

  • Met rode PVC-mantel
  • Klaar voor montage

Naar het artikel
PWR-30M-SET
PWR-30M-SET

  • Met rode PVC-mantel
  • Klaar voor montage

Naar het artikel
PWR-40M-SET
PWR-40M-SET

  • Met rode PVC-mantel
  • Klaar voor montage

Naar het artikel
PWR-50M-SET
PWR-50M-SET

  • Met rode PVC-mantel
  • Klaar voor montage

Naar het artikel
S 900
S 900

  • Gemakkelijk in te stellen
  • Slechts een werktuig
  • Slipvrij
  • Tijdbesparend
  • Ergonomisch
  • Geen risico op verwondingen

Naar het artikel
INDICATOR LAMP G24 -M20
INDICATOR LAMP G24 -M20

  • rode LED en groene LED
  • kan in wartelinvoer M 20 geschroefd worden x 1,5
  • witte lens (helder)

Naar het artikel
ACC-IL-G24-M20-OR
ACC-IL-G24-M20-OR

  • oranje LED, witte lens (helder)
  • kan in wartelinvoer M 20 geschroefd worden x 1,5

Naar het artikel
MOUNTING PLATE SET Z/TQ900 -441/75
MOUNTING PLATE SET Z/TQ900 -441/75

  • Set adapterplaten voor ZQ 900 / TQ 900

Naar het artikel
ACC-CGLD-M20-MS
ACC-CGLD-M20-MS

  • kabelwartels M20
  • Metaal

Naar het artikel
ACC-BPL-M20-MS
ACC-BPL-M20-MS

  • Sluitschroef M20
  • Metaal

Naar het artikel
ACC-PWR-PLY
ACC-PWR-PLY

Naar het artikel
ACC-RS900-TS
ACC-RS900-TS

  • Ter instandhouding van de tegenspanning

Naar het artikel