ZSD-H
Artikelnummer:
101163725
ZSD-H
Artikelnummer:
101163725
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Bevestigingswinkelhaak voor een veilige ophanging van de toestemmingsschakelaar
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
ZSD-H |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101163725 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661504551 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-38 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-38 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-12-38 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002571 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002571 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
222 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
84 mm |
Hoogte |
53 mm |
Diepte |
81 mm |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 18-05-2025 12:04