STP02.1.1
Varenummer:
101022865
STP02.1.1
Varenummer:
101022865
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- without Spacer ring
- Welding construction with threaded holes for floor fixation
- with height adjustment
Ordering data
Product type description |
STP02.1.1 |
Article number (order number) |
101022865 |
EAN (European Article Number) |
4250116203390 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-92-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002024 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002024 |
General data
Housing material |
Stål |
Housing coating material |
pulverbelagt |
Colour of the housing |
RAL 7016 |
Gross weight |
25 000 g |
Note |
Egnet for tohåndskontroll av typen: SEPG 05.3, SEPK 02.0, SEP 01.0, SEP 01.4, SEP 07.0 |
General data - Features
Spacer ring |
Ja |
Height adjustment |
Ja |
Mechanical data - Dimensions
Width |
500 mm |
Height, minimum |
735 mm |
Height, maximum |
960 mm |
Depth |
500 mm |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 11.04.2025, 14:41