UV9H 431Y
UV9H 431Y
- Metal enclosure
- 1 Contact
- 62 mm x 58 mm x 50 mm ( basic component)
- Switching points and contact function adjustable
- 1 Cable entry M 20 x 1.5
- Actuator head can be repositioned in steps 4 x 90°
- Continuous adjustment of lever position 360°
- Lever can be transposed by 180°
- Steel rod
Ordering data
Note (Delivery capacity) |
Ikke tilgjengelig! |
Product type description |
UV9H 431Y |
Article number (order number) |
101060487 |
EAN (European Article Number) |
4030661044804 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Working principle |
mekanisk |
Housing material |
formstøpt lett legering |
Housing coating material |
lakkert |
Material of the rod |
Stål |
Gross weight |
415 g |
General data - Features
Number of normally closed (NC) |
1 |
Mechanical data
Actuating element |
Justerbar pinne |
Mechanical life, minimum |
10.000.000 Operations |
Actuating angle, from left of switch axis |
30 ° |
Actuating angle, from right of switch axis |
30 ° |
Contact opening |
2 x 1,5 mm |
Actuating speed, minimum |
1 mm/min |
Actuating speed, maximum |
3 m/s |
Note (Actuating speed) |
Aktueringshastighet med vertikal aktueringsvinkel for koblingsaksel |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
1,5 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Wire cross-section |
13 AWG |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
50 mm |
Width of sensor |
62 mm |
Height of sensor |
358 mm |
Diameter of the Rod |
6 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Electrical data
Thermal test current |
16 A |
Switching element |
Åpner (NC) |
Switching principle |
Glidekontakt |
Material of the contacts, electrical |
Sølv |
Note
Note (General) |
Type kontakt og brytepunkter kan fabrikkinnstilles på bestilling. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)
EU-samsvarserkklæring
UL sertifikat
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning betjener
Brytervandringsdiagram
Diagram
Funksjonsprinsipp
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 22.06.2025, 22:57