schmersal_s_icon.png

BN 310-11RZ

Varenummer: 101184486

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • 2 reed contacts
  • Non-contact principle
  • Actuation from side
  • Flat design
  • Actuating surface and direction of actuation marked by switch symbol
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Thermoplastic enclosure
  • Actuating distance up to 60 mm depending on actuating magnet and version

Ordering data

Product type description

BN 310-11RZ

Article number (order number)

101184486

EAN (European Article Number)

4030661322094

eCl@ss number, version 12.0

27-27-43-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-05

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-05

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Working principle

Magnetisk drev

Housing construction form

rektangulær

Housing material

Plast, glassfiber forsterket termoplast

Gross weight

65 g

General data - Features

Latching

Ja

Suitable for elevators

Ja

Number of snap-in contacts

2

Mechanical data

Actuating element

Magnet

Mechanical life, minimum

1 000 000 000 Operations

Actuating speed, maximum

18 m/s

Mounting

Hus med monteringsspor

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

Note (Switching distance Sn)

Aktueringsavstand opp til 60 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon Angivelse av koblingsavstandene gjelder ved betjening av enkeltmonterte apparater uten ferromagnetisk påvirkning. Forandring av avstandene, positiv eller negativ, er mulig gjennom ferrmagnetisk påvirkning. Ved plassering av flere magnetaktuatorer må man ta hensyn til den gjensidige påvirkningen.

Repeat accuracy R

0,3 mm

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

1 m

Wire cross-section

0,75 mm2

Wire cross-section

18 AWG

Material of the Cable mantle

H03VV-F

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

13 mm

Width of sensor

88 mm

Height of sensor

25 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +75 °C

Resistance to vibrations

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Electrical data

Switching current, maximum

3 A

Switching capacity, maximum

30 W

Switching capacity, maximum

30 VA

Electrical data - Digital Output

Design of control elements

Reedkontakter

Scope of delivery

Scope of delivery

Actuator must be ordered separately.

Accessory

Recommendation (actuator)

BP 10 S

2x BP 10 S

BP 15 S

BP 34 S

BP 20 S

BP 31 S

BP 11 S

2x BP 11 S

BP 12 S

BP 21 S

2x BP 21 S

BP 10 N

2x BP 10 N

BP 15 N

2 x BP 15/2 N

2x BP 15/2 S

BP 34 N

BP 20 N

BP 31 N

BP 11 N

Note

Note (General)

Åpne- og lukkefunksjonene avhenger av retningen til aktueringen, de aktuerende magnetene og polariteten til de aktuerende magnetene.

Når bryterne og aktuatorene kommer sammen, må fargene sammenfalle: Rød (S) til rød (S) og grønn (N) til grønn (N). Dette gjelder ikke for den bistabile kontakten.

Bryteren skal monteres på jern med et ikke-magnetisk lag på minst 20 mm.

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 31.03.2025, 21:13