SPRING-ZG D 20X4 L193 RZ-2041/NIRO
Varenummer:
101186696
SPRING-ZG D 20X4 L193 RZ-2041/NIRO
Varenummer:
101186696
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- To maintain the reaction force
Ordering data
Product type description |
STREKKFJÆR D 20X4 L193 RZ-2041/NIRO |
Article number (order number) |
101186696 |
EAN (European Article Number) |
4030661348742 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-08-02-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-08-02-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
23-08-02-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002026 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002026 |
General data
Material |
Stål |
Gross weight |
264 g |
Accessory
Recommendation (product combination) |
ZQ 900 TQ 900 |
Note
Note (General) |
Bare for TQ 900 / ZQ 900 |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
replacement part
103033772 ACC-RS900-TS
- To maintain the reaction force
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 30.04.2025, 13:56