schmersal_s_icon.png

バネ-ZG D 20X4 L193 RZ-2041/NIRO

品番: 101186696

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • 反対電流保持用

注文データ

Product type description

バネ-ZG D 20X4 L193 RZ-2041/NIRO

部品番号(注文番号)

101186696

EAN(欧州部品番号)

4030661348742

eCl@ss番号、バージョン12.0

23-08-02-92

eCl@ss番号、バージョン11.0

23-08-02-92

eCl@ss番号、バージョン9.0

23-08-02-90

ETIM番号、バージョン7.0

EC002026

ETIM番号、バージョン6.0

EC002026

一般データ

材質

総重量

264 g

付属品

推奨(製品の組み合わせ)

ZQ 900

TQ 900

Note

Note (General)

Only for TQ 900 / ZQ 900

103033772 ACC-RS900-TS
  • 反対電流保持用


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/03/19 13:41