EX-SHGV/B01/106+BOW-2GD
Varenummer:
101199293
EX-SHGV/B01/106+BOW-2GD
Varenummer:
101199293
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Bottom-side locking cylinder
- Aluminium enlosure
- Ex-Zone 1 and 21
- Protection class IP65
- Guard locking device
- Metal enclosure
Ordering data
Product type description |
EX-SHGV/B01/106+BOW-2GD |
Article number (order number) |
101199293 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Explosion protection
Explosion protection: regulations |
EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37 EN IEC 60079-0 |
Explosion protection zones |
1 21 |
Explosion protection category |
2D |
Explosion protection designation |
D II 2GD Ex h 85°C X |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Working principle |
mekanisk |
Housing material |
Aluminium / stål kromatert |
Housing coating material |
lakkert |
Material of the cylinder lock |
Stål |
Colour of the housing |
Svart |
Colour of the key |
Sølv |
Colour of key head |
Sølv |
Gross weight |
450 g |
General data - Features
Number of actuating directions |
4 |
Number of keys |
1 |
Mechanical data
Mechanical life, minimum |
100 000 Operations |
Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119 |
1 300 N |
Holding force Fmax, maximum |
1 750 N |
Latching force |
5 N |
Key number |
106 |
Mechanical data - Dimensions
Length |
90 mm |
Width |
40 mm |
Height |
103 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
Motstandsdyktig mot vibrasjon: 15 g / 10…200 Hz |
Other data
Note (applications) |
skyvbar sikkerhetsvern avtakbare vern hengslet beskyttelsesanordning |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Dataark (foreløpig PDF)
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 28.04.2025, 00:44