schmersal_s_icon.png

BDF200-NHK-20-LTBU-LTWH-LTGN

Varenummer: 103000372

Downloads

ePlan Data
CADENAS CAD Data
Produkt-typebetegnelse:

BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)


(1)
NHNØDSTOP-slagtast uten beskyttende krage
NHKNØDSTOP-slagtast med beskyttende krage
LT..Valg (farge lystast)
LM..Opplyst signal (valg farge)
DT..Trykknapp (valg farge)
PT..Soppformet trykknapp

(2)
20med NØDSTOPP: 2 NO-kontakter posisjon 2-4> uten NØDSTOPP: 2 NO-kontakter posisjon 1-4
11med NØDSTOPP: 1 NO-bryter / 1 NC-bryter posisjon 2-4>uten NØDSTOPP: 1 NO-bryter / 1 NC-bryter posisjon 1-4
10med NØDSTOPP: 1 NO-kontakter posisjon 2-4> uten NØDSTOPP: 1 NO-kontakter posisjon 1-4

(3)
WS 2/3Valgbryter, 2/3 bryterstillinger
WT 2/3Valgbryter, 2/33 bryterstillinger
SW 20Nøkkelbryter / -tast, 2 bryterstillinger
LT..Opplyst trykknapp (valg farge)
LM..Opplyst signal (valg farge)
DT..Trykknapp (valg farge)
PT..Soppformet trykknapp

(4)
WS 2/3Valgbryter, 2/3 bryterstillinger
WT 2/3Valgbryter, 2/33 bryterstillinger
SW 20Nøkkelbryter / -tast, 2 bryterstillinger
LT..Opplyst trykknapp (valg farge)
LM..Opplyst signal (valg farge)
DT..Trykknapp (valg farge)
PT..Soppformet trykknapp

(5)
LT..Opplyst trykknapp (valg farge)
LM..Opplyst signal (valg farge)
DT..Trykknapp (valg farge)
PT..Soppformet trykknapp

(6)
utenuten indikatorlampe
G24med signallampe, rød (bare for -10)

(7)
uteninkludert i standardversjonen
2875Fritt installerbare apparatknapper
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • slender shock-proof thermoplastic enclosure
  • to be installed at an ergonomic favourable position
  • to be fitted to commercial-off-the-shelf aluminium profiles
  • Thermoplastic enclosure
  • slender shock-proof enclosure
  • large range of Illuminated pushbuttons, Selector switches, LED indicator lights, Key-operated selector switches and Emergency-Stop buttons
  • Emergency stop, on/off and reset functions available
  • The position of the pushbuttons on the control panel can be freely selected.
  • Field labelling with separate plastic cover
  • Freely installable button caps for an optimal adaptation to the plants

Ordering data

Product type description

BDF200-NHK-20-LTBU-LTWH-LTGN

Article number (order number)

103000372

EAN (European Article Number)

4030661420578

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-16

ETIM number, version 7.0

EC000225

ETIM number, version 6.0

EC000225

Note (Ordering data)

Merk: se bestillingskode

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Standards

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60947-1

Climatic stress

IEC 60068-2-30

Versions

Monteringshus

Housing material

Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende

Positions used, position 1

NØDSTOP-slagtast med beskyttende krage

Positions used, position 2

Illuminated pushbutton, blue

Positions used, position 3

Opplyst trykknapp, hvit

Positions used, position 4

Opplyst trykknapp, grønn

Gross weight

280 g

General data - Features

Emergency-Stop button

Ja

Protective collar in housing cover

Ja

Safety functions

Ja

Removable Terminals

Ja

Number of cable wires

16

Safety classification

Standards

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

100.000 Operations

Mechanical data

Position of the cable gland

bunn

Mechanical lifetime, Emergency-Stop button

100.000 Operations

Mechanical lifetime, Command devices

1.000.000 Operations

Mechanical lifetime, Key operated- selector switch

30.000 Operations

Actuating stroke

3 mm

Actuating force, maximum

8 N

Note (Actuating force)

each contact

Kontaktkraft, typisch

1 N

Mounting

innvendige monteringshull

Type of the fixing screws

2x M5

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

0,8 Nm

Tightening torque of the cable gland, maximum

4 Nm

Note

Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm

Mechanical data - Connection technique

Cable entry

Kabelgjennomføring M20

Cable cross-section of the cable glands, minimum

6 mm

Cable cross-section of the cable glands, maximum

13 mm

Wire cross-section

0,5 mm2

Terminal (mechanical)

Avtakbare skruetilslutning

Mechanical data - Dimensions

Width

40 mm

Height

69 mm

Depth

249 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Resistance to vibrations

10 … 100 Hz, med 20 g

Restistance to shock

100 g / 6 ms

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

2,5 kV

Overvoltage category

III

Overvoltage category

III

Degree of pollution

3

Electrical data

Thermal test current

2,5 A

LED current consumption (operating elements)

16 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Utilisation category AC-15

24 VAC

Utilisation category AC-15

2 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1 A

External wire and device fuse rating

2.5A T

Suitable for low-voltages

≥ 5 V / ≥ 1 mA

Switching principle

Glidekontakt

cross-point-system

Maximale Schalthäufigkeit

1.200 /h

Material of the contacts, electrical

Ag-Ni 10, gullbelagt

Status indication

Colour of the indicator lamp

without (Blanking plug, black)

Other data

Note (applications)

Suitable for 40 mm profiles


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 06.09.2025, 16:41