BDF200-NH-20-WS20-LT-LT-2875
BDF200-NH-20-WS20-LT-LT-2875
Produkt-typebetegnelse: BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
NH | NØDSTOP-slagtast uten beskyttende krage |
NHK | NØDSTOP-slagtast med beskyttende krage |
LT.. | Valg (farge lystast) |
LM.. | Opplyst signal (valg farge) |
DT.. | Trykknapp (valg farge) |
PT.. | Soppformet trykknapp |
(2) | |
20 | med NØDSTOPP: 2 NO-kontakter posisjon 2-4> uten NØDSTOPP: 2 NO-kontakter posisjon 1-4 |
11 | med NØDSTOPP: 1 NO-bryter / 1 NC-bryter posisjon 2-4>uten NØDSTOPP: 1 NO-bryter / 1 NC-bryter posisjon 1-4 |
10 | med NØDSTOPP: 1 NO-kontakter posisjon 2-4> uten NØDSTOPP: 1 NO-kontakter posisjon 1-4 |
(3) | |
WS 2/3 | Valgbryter, 2/3 bryterstillinger |
WT 2/3 | Valgbryter, 2/33 bryterstillinger |
SW 20 | Nøkkelbryter / -tast, 2 bryterstillinger |
LT.. | Opplyst trykknapp (valg farge) |
LM.. | Opplyst signal (valg farge) |
DT.. | Trykknapp (valg farge) |
PT.. | Soppformet trykknapp |
(4) | |
WS 2/3 | Valgbryter, 2/3 bryterstillinger |
WT 2/3 | Valgbryter, 2/33 bryterstillinger |
SW 20 | Nøkkelbryter / -tast, 2 bryterstillinger |
LT.. | Opplyst trykknapp (valg farge) |
LM.. | Opplyst signal (valg farge) |
DT.. | Trykknapp (valg farge) |
PT.. | Soppformet trykknapp |
(5) | |
LT.. | Opplyst trykknapp (valg farge) |
LM.. | Opplyst signal (valg farge) |
DT.. | Trykknapp (valg farge) |
PT.. | Soppformet trykknapp |
(6) | |
uten | uten indikatorlampe |
G24 | med signallampe, rød (bare for -10) |
(7) | |
uten | inkludert i standardversjonen |
2875 | Fritt installerbare apparatknapper |
- slender shock-proof thermoplastic enclosure
- to be installed at an ergonomic favourable position
- to be fitted to commercial-off-the-shelf aluminium profiles
- Thermoplastic enclosure
- slender shock-proof enclosure
- large range of Illuminated pushbuttons, Selector switches, LED indicator lights, Key-operated selector switches and Emergency-Stop buttons
- Emergency stop, on/off and reset functions available
- The position of the pushbuttons on the control panel can be freely selected.
- Field labelling with separate plastic cover
- Freely installable button caps for an optimal adaptation to the plants
Ordering data
Product type description |
BDF200-NH-20-WS20-LT-LT-2875 |
Article number (order number) |
103044311 |
EAN (European Article Number) |
4030661562582 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Note (Ordering data) |
Merk: se bestillingskode |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Standards |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
Climatic stress |
IEC 60068-2-30 |
Versions |
Monteringshus |
Housing material |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende |
Positions used, position 1 |
Nødstopp forrigling trykknapp |
Positions used, position 2 |
Selector switch 2 positions |
Positions used, position 3 |
LT-2875, Opplyst trykknapp |
Positions used, position 4 |
LT-2875, Opplyst trykknapp |
Gross weight |
280 g |
General data - Features
Emergency-Stop button |
Ja |
Safety functions |
Ja |
Removable Terminals |
Ja |
Number of cable wires |
16 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
100 000 Operations |
Mechanical data
Position of the cable gland |
bunn |
Mechanical life, Emergency-Stop button |
100 000 Operations |
Mechanical life, Command devices |
1 000 000 Operations |
Mechanical life, Key operated- selector switch |
30 000 Operations |
Actuating stroke |
3 mm |
Actuating force, maximum |
8 N |
Note (Actuating force) |
each contact |
Kontaktkraft, typisch |
1 N |
Mounting |
innvendige monteringshull |
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0,8 Nm |
Tightening torque of the cable gland, maximum |
4 Nm |
Note |
Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Cable entry |
Kabelgjennomføring M20 |
Cable cross-section of the cable glands, minimum |
6 mm |
Cable cross-section of the cable glands, maximum |
13 mm |
Wire cross-section |
0,5 mm2 |
Terminal (mechanical) |
Avtakbare skruetilslutning |
Mechanical data - Dimensions
Width |
40 mm |
Height |
69 mm |
Depth |
249 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 100 Hz, med 20 g |
Restistance to shock |
100 g / 6 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
2,5 kV |
Overvoltage category |
III |
Overvoltage category |
III |
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Thermal test current |
2,5 A |
LED current consumption (operating elements) |
16 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Utilisation category AC-15 |
24 VAC |
Utilisation category AC-15 |
2 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1 A |
External wire and device fuse rating |
2.5A T |
Suitable for low-voltages |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
Switching principle |
Glidekontakt cross-point-system |
Maximale Schalthäufigkeit |
1 200 /h |
Material of the contacts, electrical |
Ag-Ni 10, gullbelagt |
Status indication
Colour of the indicator lamp |
without (Blanking plug, black) |
Other data
Note (applications) |
Suitable for 40 mm profiles |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
UL sertifikat
Brosjyre
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 08.04.2025, 15:39