schmersal_s_icon.png

AZM40-B1-3121

Varenummer: 103048327

Downloads

ePlan Data
SISTEMA Data
Product type description:
AZM40-B1-(1)-(2)

(1)
 Counterbores for countersunk screws (standard)
PHFlat enclosure for protruding screws

(2)
 Spring force actuator 50 N
3121Spring force actuator 14 N
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Versatile installation with 180° actuator angle flexibility
  • Easy adjustment

Ordering data

Article number (order number)

103048327

EAN (European Article Number)

4030661620312

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Gross weight

148 g

Note

Actuator spring with reduced spring force

Mechanical data

Actuator

rett

Spring force of the actuator tongue

14 N

Mechanical data - Dimensions

Length of the actuator

40 mm

Width of the actuator

40 mm

Height of the actuator

20 mm


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 29.06.2025, 18:00