ACC-AZM40-LEV-N
Varenummer:
103054268
ACC-AZM40-LEV-N
Varenummer:
103054268
Emergency release lever
can be retrofitted to solenoid interlock AZM40
suitable for mounting outside of the hazardous area
Ordering data
Product type description |
ACC-AZM40-LEV-N |
Article number (order number) |
103054268 |
EAN (European Article Number) |
4030661638454 |
Available |
01.05.2024 |
General data
Material of the operators |
Plastic, glass-fibre reinforced thermoplastic, self-extinguishing |
Colour of the operating element |
rød |
Gross weight |
10 g |
General data - Features
Emergency release |
Ja |
Mechanical data
Tightening torque of the screw for release socket |
0,55 Nm |
Type of the fixing screws, release socket |
M2 x 13 (TX6) |
Mechanical data - Dimensions
Length |
44 mm |
Width |
20 mm |
Height |
15 mm |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Monteringseksempel
Monteringseksempel
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 04.07.2025, 07:30