schmersal_s_icon.png

PS116-T12-L1000-K250

Varenummer: 103057157

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
Produkt-typebetegnelse:

PS116-(1)-(2)-(3)-(4)


(1)
Z11Moment 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakter
Z02Moment 2 NC-kontakter
Z12Moment 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakter
Z11RMoment 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakter med forrigling
Z02RMoment 2 NC-kontakter med forrigling
Z12RMoment 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakter med forrigling
T11Glidekontakt 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
T02Glidekontakt 2 NC-kontakter
T20Glidekontakt 2 NO-kontakter
T12Glidekontakt 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakter
T21Glidekontakt 2 NO-kontakter / 1 NC-kontakt
T03Glidekontakt 3 NC-kontakter
T11UEOverlappende glidekontakter 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
T02HTrykkontakt med stafflete kontakter 2 NC-kontakter

(2)
L200Tilkoblingskabel bunn, kabellengde 2 m
LR200Tilkoblingskabel høyre, kabellengde 2 m
LR300Konnektorplugg M12 - plast - bunn
LR500Konnektorplugg M12, høyre

(3)
S200stempel S200 Ø 6 mm
R200Nokk med rulle R200
K200Arm med rulle - plastrulle - bredde 5,3 mm - Ø 12 mm
K210Arm med rulle - plastrulle - bredde 5 mm - Ø 14 mm
K230Vinklet arm med rulle - plastrulle Ø 14mm
K240Vinklet arm med rulle - plastrulle Ø 22 mm - bøyd mot høyre
K250Vinklet arm med rulle - plastrulle Ø 22 mm - bøyd mot venstre
H200Arm med rulle - plastrulle Ø 16 mm - armlengde 24 mm
N200Arm med rulle 2 mm fortanning (24...26 mm) - plastrulle Ø 20 mm - bredde 9,8 mm
J200Justerbar pinne - plast - 200mm -Ø 6mm

(4)
0Materiale rulle/vinklet arm: plast
1Materiale rulle/vinklet arm: rustfritt stål
2Materiale rulle/vinklet arm: messing
3Materiale rulle/vinklet arm: aluminium
4Materiale rulle/vinklet arm: stål
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
  • cable entry 1 x M20 x 1,5
  • Thermoplastic enclosure
  • Symmetric enclosure
  • Protection class IP66, IP67
  • Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°

Ordering data

Product type description

PS116-T12-L1000-K250

Article number (order number)

103057157

EAN (European Article Number)

4030661658803

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Housing construction form

Normkonstruksjonsdesign

Actuator type to EN 50047

e

Housing material

Plast, glassfiber forsterket termoplast, zinkdruckguss, kromatert

Active area

Metallfilm

Gross weight

700 g

General data - Features

Safety functions

Ja

Number of auxiliary contacts

1

Number of safety contacts

2

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20 000 000 Operations

B10D Normally-open contact (NO)

1 000 000 Operations

Note

at 10% Ie and ohmic load

Mission time

20 Year(s)

Mechanical data

Actuating element

Vinklet arm med rulle K250

Mechanical life, minimum

10 000 000 Operations

Actuating force, minimum

6 N

Positive break force, minimum

40 N

Actuating speed, minimum

60 mm/min

Actuating speed, maximum

1 m/s

Actuating torque, minimum

0,2 Nm

Positive break torque

0,6 Nm

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

10 m

Termination

ferdigkoplet kabel

Kabel, 6-polet

Wire cross-section

0,5 mm2

Cable type

LiYY

Terminal (mechanical)

bunn

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

16,6 mm

Width of sensor

31 mm

Height of sensor

95,5 mm

Diameter of Castor

22 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP66

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Protection class

II

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

300 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Degree of pollution

3

Electrical data

Required rated short-circuit current

400 A

Utilisation category AC-15

240 VAC

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1,5 A

Switching element

1 NO-kontakt, 2 NC-kontakter

Switching principle

Glidekontakt

Bounce duration, maximum

3 ms

Maximale Schalthäufigkeit

5 000 /h

Switchover time, maximum

5,5 ms

Material of the contacts, electrical

Sølv

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

Brytervandringsdiagram

Diagram

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, March 3, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 28.04.2025, 00:10