schmersal_s_icon.png

PS116-T12-L1000-K250

Artikelnummer: 103057157

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
Typebenaming van het product:

PS116-(1)-(2)-(3)-(4)


(1)
Z11Sprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
Z02Sprongschakeling 2 verbreekcontacten (NC)
Z12Sprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)
Z11RSprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) met arrêtering
Z02RSprongschakeling 2 verbreekcontacten (NC) met arrêtering
Z12RSprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) met arrêtering
T11Tastschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
T02Tastschakeling 2 verbreekcontacten (NC)
T20Tastschakeling 2 maakcontacten (NO)
T12Tastschakeling 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)
T21Tastschakeling 2 maakcontacten (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
T03Tastschakeling 3 verbreekcontacten (NC)
T11UETastschakeling met overlapping 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
T02HTastschakeling met contactstaffeling 2 vebreekcontacten (NC)

(2)
L200Aansluitkabel onder, kabellengte 2 m
LR200Aansluitkabel rechts, kabellengte 2 m
LR300Inbouwstekker M12 - kunststof - onder
LR500Inbouwstekker M12, rechts

(3)
S200Stoter S200 Ø 6 mm
R200Rolstoter R200
K200Rolhefboom, kunststofrol - breedte 5,3 mm - Ø 12 mm
K210Rolhefboom, kunststofrol - breedte 5 mm - Ø 14 mm
K230Haakse rolhefboom - kunststofrol Ø 14 mm
K240Haakse rolhefboom - kunststofrol Ø 22 mm - naar rechts gebogen
K250Haakse rolhefboom - kunststofrol Ø 22 mm - naar links gebogen
H200Roldraaihefboom, kunststofrol Ø 16 mm - hefboomlengte 24 mm
N200Roldraaihefboom 2 mm vertanding (24 ... 26 mm), kunststofrol Ø 20 mm - breedte 9,8 mm
J200Staafhefboom - kunststof - 200 mm - Ø 6mm

(4)
0Materiaal rol/hefboom: kunststof
1Materiaal rol/hefboom: edelstaal
2Materiaal rol/hefboom: messing
3Materiaal rol/hefboom: aluminium
4Materiaal rol/hefboom: staal
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
  • Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
  • Kunststofbehuizing
  • Symmetrische behuizing
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

PS116-T12-L1000-K250

Artikelnummer (bestelnummer)

103057157

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661658803

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

Bouwvorm van de behuizing

Bouwvorm volgens de norm

Aandrijfvorm volgens DIA EN 50047

e

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkt thermoplast, zinkgietijzer, gechromeerd

Actief vlak

Metaal

Brutogewicht

700 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Veiligheidsfuncties

Ja

Aantal hulpcontacten

1

Aantal veiligheidscontacten

2

Classificatie

Normen, voorschriften:

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 schakelingen

B10D Normally-open contact (NO)

1.000.000 schakelingen

Note

at 10% Ie and ohmic load

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Mechanische gegevens

Bedienelement

Haakse rolhefboom K250

Mechanische levensduurduur, minimum

10.000.000 schakelingen

Bedieningskracht, minimum

6 N

Gedwongen verbrekingskracht, minimum

40 N

Min. bedieningssnelheid

60 mm/min

Max. bedieningssnelheid

1 m/s

Bedieningsdraaimoment, minimum

0,2 Nm

Gedwongen verbrekingsdraaimoment

0,6 Nm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Lengte van de kabel

10 m

aansluitwijze

Aansluitkabel

Kabel, 6-polig

Aderdoorsnede

0,5 mm2

Kabeltype

LiYY

Aansluitingen (mechanisch)

onder

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

16,6 mm

Breedte van de sensor

31 mm

Hoogte van de sensor

95,5 mm

Diameter van de rol

22 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP66

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Beschermklasse

II

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

300 V

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

4 kV

Vervuilingsgraad volgens IEC/EN 60947-1

3

Elektrische gegevens

Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom volgens EN 60947-5-1

400 A

Gebruikscategorie AC-15

240 VAC

Gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Gebruikscategorie DC-13

1,5 A

Schakelelement

1 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NG)

Schakelprincipe

Tastschakeling

Natrilduur, maximum

3 ms

Schakelfrequentie

5.000 /h

Omschakeltijd, maximum

5,5 ms

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

Schakelwegdiagram

Contactschema

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:zie bestelsleutel
Beschrijving van de component:Positieschakelaar
Geharmoniseerde Richtlijnen:Laagspanningsrichtlijn2014/35/EU
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU
Toegepaste normen:EN 60947-5-1:2017
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Plaats en datum van opstelling:Wuppertal, 3 maart 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 3/05/2025 06:47