BETAETIGER AZ 335/355-B6
BETAETIGER AZ 335/355-B6
Downloads
- Particularly suitable for hinged guards
- For very smal actuating radii
Ordering data
Product type description |
BETAETIGER AZ 335/355-B6 |
Article number (order number) |
151150805 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Gross weight |
44 g |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
100 mm |
Actuator |
fleksibel |
Note
Note (General) |
Akselen på hengselet bør være 52,7 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme plan minimum aktiveringsradius på hengslet vern på linje med aktivatorplanet 100 mm Aktiveringsradius kan justeres med en unbrakonøkkrel NV 2 mm (A eller B) til minimum 100 mm på den smale siden og 100 mm på den brede siden av aktivatoren. På hengslede vern, minium aktiveringsradius ved 90° til aktivatorplanet 100 mm |
Språk filter
Datablad
Monterings- og kablingsinstruksjoner
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning betjener
Dimensjonsriktig tegning betjener
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 13.04.2025, 16:22