schmersal_s_icon.png

A-K19P-M23-S-G-10M-BK-X X-X-1

Varenummer: 101209915

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Pre-wired cable
  • 19-pole

Ordering data

Product type description

A-K19P-M23-S-G-10M-BK-X X-X-1

Article number (order number)

101209915

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

General data

Versions

rett

Colour of the handle

Svart

General data - Features

Number of cable wires

19

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

10 m

Material of the Cable mantle

PVC

Pin assignment

PIN 1

Hvit

PIN 2

rød

PIN 3

Grå

PIN 4

gul

PIN 5

grønn

PIN 6

Blå

PIN 7

fiolett

PIN 8

Rosa

PIN 9

Grå - rosa

PIN 10

Rød - blå

PIN 11

Hvit - grønn

PIN 12

Svart

PIN 13

Hvit - gul

PIN 14

Gul - brun

PIN 15

Hvit - grå

PIN 16

Grå - brun

PIN 17

Hvit - rosa

PIN 18

Brun - grønn

PIN 19

Brun


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 12.04.2025, 17:27