A-K19P-M23-S-G-10M-BK-X X-X-1
Artikelnummer:
101209915
A-K19P-M23-S-G-10M-BK-X X-X-1
Artikelnummer:
101209915
Downloads
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Aansluitkabel
- 19-polig
Bestelvoorbeeld
| Typebenaming van het product |
A-K19P-M23-S-G-10M-BK-X X-X-1 |
| Artikelnummer (bestelnummer) |
101209915 |
| eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-06-03-11 |
| eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-06-03-11 |
| eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-06-03-11 |
| ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001855 |
| ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001855 |
Algemene gegevens
| Uitvoering |
recht |
| Kleur van de handgreep |
Zwart |
Algemene gegevens - Eigenschappen
| Aantal kabeladers |
19 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
| Lengte van de kabel |
10 m |
| Materiaal van de kabelmantel |
PVC |
Contactconfiguratie
| Pin 1 |
Wit |
| Pin 2 |
Rood |
| Pin 3 |
Grijs |
| Pin 4 |
Geel |
| Pin 5 |
Groen |
| Pin 6 |
Blauw |
| Pin 7 |
Paars |
| Pin 8 |
Roze |
| Pin 9 |
grijs - roze |
| Pin 10 |
rood - blauw |
| Pin 11 |
wit - groen |
| Pin 12 |
Zwart |
| Pin 13 |
wit - geel |
| Pin 14 |
geel - bruin |
| Pin 15 |
wit- grijs |
| Pin 16 |
grijs - bruin |
| Pin 17 |
wit - roze |
| Pin 18 |
bruin - groen |
| Pin 19 |
Bruin |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/04/2026 21:26