schmersal_s_icon.png

ACC-IFL-MOCL-H15

Varenummer: 101068881

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • for BN 65

Ordering data

Product type description

ACC-IFL-MOCL-H15

Article number (order number)

101068881

EAN (European Article Number)

4030661105659

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-92

ETIM number, version 7.0

EC000127

ETIM number, version 6.0

EC000127

General data

Material of the terminal fixing

plast

Gross weight

27 g

Mechanical data - Dimensions

Width

46 mm

Height

30 mm

Depth

15 mm

Diameter of the Mounting clamp

15 mm


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 08.10.2025, 15:44