schmersal_s_icon.png

ACC-IFL-MOCL-H15

Tuotenumero: 101068881

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • laitteelle BN 65

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

ACC-IFL-MOCL-H15

Tuotenumero (tilausnumero)

101068881

EAN (European Article Number)

4030661105659

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-92

ETIM number, version 7.0

EC000127

ETIM number, version 6.0

EC000127

Yleiset ominaisuudet

Kiinnikepannan materiaali

kestomuovi

Bruttopaino

27 g

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

46 mm

Korkeus

30 mm

Syvyys

15 mm

Kiinnityspannan halkaisija

15 mm


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 11.10.2025 11.55