ACC-IFL-MOCL-H40
Varenummer:
101068521
ACC-IFL-MOCL-H40
Varenummer:
101068521
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- For a smooth fitting of the proximity switches with cylindric shape Ø 40 mm
Ordering data
Product type description |
ACC-IFL-MOCL-H40 |
Article number (order number) |
101068521 |
EAN (European Article Number) |
4030661105314 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000127 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000127 |
General data
Material of the terminal fixing |
plast |
Gross weight |
58 g |
Mechanical data - Dimensions
Width |
64 mm |
Height |
50 mm |
Depth |
21 mm |
Diameter of the Mounting clamp |
40 mm |
Diameter of the Mounting clamp |
M40 |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 03.10.2025, 03:33