ACC-IFL-MOCL-H40
Artikelnummer:
101068521
ACC-IFL-MOCL-H40
Artikelnummer:
101068521
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Voor een eenvoudige montage van naderingsschakelaars met cilindrische vorm Ø 40 mm
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
ACC-IFL-MOCL-H40 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101068521 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661105314 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-40-92 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-01-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-01-92 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC000127 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC000127 |
Algemene gegevens
Materiaal van de zadelklem |
thermoplast |
Brutogewicht |
58 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
64 mm |
Hoogte |
50 mm |
Diepte |
21 mm |
Diameter van de klembeugel |
40 mm |
Diameter van de klembeugel |
M40 |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets basistoestel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 11/10/2025 19:34