schmersal_s_icon.png

ACC-PWR-EBLT-BM8X70-NIRO

Varenummer: 101193046

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data

Ordering data

Product type description

ACC-PWR-EBLT-BM8X70-NIRO

Article number (order number)

101193046

EAN (European Article Number)

4030661356693

eCl@ss number, version 12.0

23-11-06-02

eCl@ss number, version 11.0

23-11-06-02

eCl@ss number, version 9.0

23-11-06-16

ETIM number, version 7.0

EC002367

ETIM number, version 6.0

EC002367

General data

Material

Rustfritt stål

Gross weight

41 g

Mechanical data - Dimensions

Diameter hole

8 mm

Screw length

78 mm

Thread length of the screw

25 mm

Diameter, metric ISO thread with pitch indication

M8

Scope of delivery

Scope of delivery of mounting material

Øyebolt med mutter


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 09.04.2025, 21:15