schmersal_s_icon.png

ACC-PWR-EBLT-BM8X70-NIRO

Artikelnummer: 101193046

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

ACC-PWR-EBLT-BM8X70-NIRO

Artikelnummer (bestelnummer)

101193046

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661356693

eCl@ss nummer, versie 12.0

23-11-06-02

eCl@ss nummer, versie 11.0

23-11-06-02

eCl@ss nummer, versie 9.0

23-11-06-16

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002367

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002367

Algemene gegevens

Materiaal

Edelstaal

Brutogewicht

41 g

Mechanische gegevens - Afmetingen

Diameter, opening {mm}

8 mm

Lengte van de schroef

78 mm

Schroefdraadlengte van de schroef

25 mm

Diameter, metrische ISO-schroefdraad met stijgingsaanduiding

M8

Leveringsomvang

Omvang van de levering van het montagemateriaal

Oogschroef met moer


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 13/08/2025 14:27