schmersal_s_icon.png

M. 441-11Y-243/ 1276-2

Artikelnummer: 101117791

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • 2 kabelingangen M20
  • Hefboom traploos 360º instelbaar
  • metaalbehuizing
  • 2 Contacten
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm ( basistoestel)
  • Geschikt voor zware werking

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

M. 441-11Y-243/ 1276-2

Artikelnummer (bestelnummer)

101117791

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

Werkingsprincipe

mechanisch

Materiaal van de behuizing

Grijs gietijzer, verzinkt

Materiaal van de bekleding van de behuizing

gelakt

Brutogewicht

1.865 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Aantal verbreekcontacten

1

Aantal maakcontacten

1

Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen

B10D Verbreekcontact (NG)

2.000.000 schakelingen

Mechanische gegevens

Mechanische levensduurduur, minimum

10.000.000 schakelingen

Contactopening

2 x 6 mm

Bedieningsrichtingen richting

telkens 60° rechts- en linksdraaiend

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Schraubanschluss M20 x 1.5

Draaddoorsnede, minimum

1,5 mm²

Kabeldoorsnede, maximum

2,5 mm²

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

63 mm

Breedte van de sensor

106 mm

Hoogte van de sensor

99 mm

Diameter van de rol

25 mm

Lengte van de hefboom

25 mm

Breedte van de hefboom

25 mm

Hoogte van de hefboom

141 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Omgevingstemperatuur

-30 ... +90 °C

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

250 VAC

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

4 kV

Elektrische gegevens

Thermische stroom

16 A

Gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Gebruikscategorie AC-15

4 A

Schakelelement

Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG)

Schakelprincipe

Sprongschakeling

Maximale schakelfrequentie

3.000 /h

Materiaal van de contacten, elektrisch

AgSn0

Schakelwegdiagram

EU Conformity Declaration
EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:T/M 441
Type:zie bestelsleutel
Beschrijving van de component:Positiee en eindschakelaars
Geharmoniseerde Richtlijnen:Laagspanningsrichtlijn2014/35/EU
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU
Toegepaste normen:DIN EN 60947-5-1:2010
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Plaats en datum van opstelling:Wuppertal, 3. april 2017
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 20/10/2025 06:34