schmersal_s_icon.png

M. 441-11Y-243/ 1276-2

Artikelnummer: 101117791

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • 2 kabel indgange M20
  • Aktuator kan omplaceres trinløst med 360º
  • metal hus
  • 2 Kontakt
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm ( Grundudstyr)
  • velegnet til stor belastning

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

M. 441-11Y-243/ 1276-2

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101117791

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 60947-5-1

Aktivt princip

mekanisk

Materiale til kapsling

Cast iron, galvaniseret

Materiale af husovertræk

enamelled

Bruttovægt

1.865 g

Generelle data - egenskaber

Antal bryderkontakter

1

Antal blænder

1

Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange

B10D åbner (NC)

2.000.000 koblinger

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

10.000.000 koblinger

Kontakt åbning

2 x 6 mm

Aktuatorretning

Højre- og venstredrejende pr. 60°

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Tilslutningskvadrat, minimum

1,5 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm²

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

63 mm

Bredde på føler

106 mm

Højde på føler

99 mm

Diameter af rulle

25 mm

Længde på hævearm

25 mm

Bredde på hævearm

25 mm

Højde på hævearm

141 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

250 VAC

Fastsat impulsmodstandsspænding

4 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

16 A

Brugskategori AC-15

230 VAC

Brugskategori AC-15

4 A

Koblingselement

Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC)

Koblingsprincip

Spring kontakt

Koblingsfrekvens

3.000 /h

Materiale til kontakterne, elektrisk

AgSn0

Diagram over afbrydervandring

EU-overensstemmelseserklæring
EU-overensstemmelseserklæring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Forklaring:Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype.
Komponentens betegnelse:T/M 441
Type:se typenøgle
Komponentens beskrivelse:Positions- og endestopafbryder
Relevante direktiver:Lavspændingsdirektiv2014/35/EU
 RoHS-direktivet2011/65/EU
Anvendte standarder:DIN EN 60947-5-1:2010
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Sted og dato for udstedelsen:Wuppertal, 3. april 2017
 GRA_SIG_ksig-y24
 Forpligtende underskrift
Philip Schmersal
Direktør

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 31.03.2025 16.07