schmersal_s_icon.png

SFB-PN-IRT-8M12-IOP

Artikelnummer: 103015478

  • Sikker feltboks til PROFINET/PROFIsafe
  • For tilslutning af op til 8 sikkerhedskomponenter
  • Integreret Dual-Port switch, IRT-kompatibel
  • Beskyttelses klasse IP67

Bestillings data

Tip (leveringsdygtighed)

Leveres ikke længere!

Produkttypebetegnelse

SFB-PN-IRT-8M12-IOP

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103015478

EAN (European Article Number)

4030661516875

eCl@ss number, version 12.0

27-24-26-04

eCl@ss number, version 11.0

27-24-26-04

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-24-26-04

ETIM number, version 7.0

EC001599

ETIM number, version 6.0

EC001599

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

TÜV

cULus

UKCA

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 61131-1

EN IEC 61131-2

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Materiale til kapsling

Plastik, Polyamid PA 6 GV

Materiale af etiket

Plastik, Polyamid PA

Materiale på skueglas

Polyamid PACM 12

Materiale, elektronikstøbegods

Polyuretan 2K PU

Bruttovægt

655 g

Generelle data - egenskaber

Integreret display, generelt

Ja

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

EN IEC 61508

Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsindgange 2-kanal

Performance Level, til

e

Kontrolkategori

4

Diagnostic Coverage (DC) Level

99 %

PFH-værdi

3,00 x 10⁻⁹ /h

PFDavg

2,60 x 10⁻⁴

Safety Integrity Level (SIL), egnet i

3

Missionstid

20 År

Reaktionstid, lokal sikkerhedsindgang ⇒ feltbus, maksimum

20 ms

Bemærk

SFB'en opfylder kravene som PDDB (nærhedsafbryder med defineret adfærd ved fejlbetingelser) iflg. EN 60947-5-3 i forbindelse med magnetsensorer (2 bryderkontakter) indtil PLe / SIL 3.

Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsindgange 1-kanal

Performance Level, til

d

Kontrolkategori

2

Diagnostic Coverage (DC) Level

90 %

PFH-værdi

2,30 x 10⁻⁷ /h

PFDavg

2,00 x 10⁻²

Safety Integrity Level (SIL), egnet i

1

Missionstid

20 År

Reaktionstid, lokal sikkerhedsindgang ⇒ feltbus, maksimum

20 ms

Testinterval for fejlregistrering

10 s

Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange 1-kanal

Performance Level, til

d

Kontrolkategori

2

Diagnostic Coverage (DC) Level

90 %

PFH-værdi

1,00 x 10⁻⁷ /h

PFDavg

8,80 x 10⁻³

Safety Integrity Level (SIL), egnet i

2

Missionstid

20 År

Reaktionstid: feltbus ⇒ lokal sikkerhedsudgang, maksimum

50 ms

Testinterval for fejlregistrering

indtillet F_WD-Time

Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange 2-kanal

Performance Level, til

d

Kontrolkategori

2

Diagnostic Coverage (DC) Level

90 %

PFH-værdi

1,00 x 10⁻⁷ /h

PFDavg

8,80 x 10⁻³

Safety Integrity Level (SIL), egnet i

2

Missionstid

20 År

Reaktionstid: feltbus ⇒ lokal sikkerhedsudgang, maksimum

50 ms

Mekaniske data

Fastgørelse

Skruer

Version af monteringsskruer

2x M6

Til-

3 Nm

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

M12 Forbindelsesfatning / Stik

Tilslutning Stik, Indgang/Udgang

X0 - X7: M12, 8-polet, A-kodet

Tilslutning, Stik, Power I/O

M12 POWER, 4-polet, T-kodet

Tilslutning, stik, feltbus

M12, 4-polet, D-kodet

Tilspændingsmoment for den elektriske tilslutning

1 Nm

Tilspændingsmoment for den elektriske tilslutning, maksimum

1,5 Nm

Mekaniske data - afmåling

Længde

222,8 mm

Bredde

63 mm

Højde

36,1 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Relativ fugtighed, minimum

10 %

Relativ fugtighed, maksimum

95 %

Bemærk (relativ fugtighed)

ikke kondenserende

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm / 5 g

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Beskyttelsestal

III

Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum

2.000 m

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

32 VDC

Fastsat impulsmodstandsspænding

0,8 kV

Overspændingskategori

III

Grad af forurening iht. IEC/EN 60664-1

3

Elektrisk data

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

Strømforbrug

200 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Forsyningsstrøm

10.000 mA

Bemærk (elektriske data, sikringstal)

Ekstern afsikring kræves

Forsinkelse, maksimal

8.000 ms

Device Watchdog Time

10 ms

Device Acknowledgement Time, maximum

25 ms

Reaction Time Safety Input, maximum

20 ms

Reaction Time Safety Output, maximum

50 ms

Elektriske data - Kommunikationsprotokol

Fieldbus protocol

PROFINET / PROFIsafe

Fieldbus specification

V2.3, Conformance Class C

Specification safety fieldbus

V2.4

Fieldbus properties

Media Redundancy Protocol (MRP)

Fast Start Up

Fieldbus network load class

3

Bitrate

100 Mbit/s Full Duplex

Adressering

Discovery and Configuration Protocol (DCP)

Integreret kontakt

Dual Port, 100 Mbit/s, IRT fähig

Fieldbus services

I&M0 ... I&M3, SNMP, LLDP

Servicegrænseflade

WEB-Interface HTTP

Elektrisk data - sikre digitale indgange

Omkoblingstærskler den sikkerhedsindgange

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Klassificering ZVEI CB24I, sænkning

C1

Klassificering ZVEI CB24I, kilde

C1

C2

C3

Elektrisk data - sikre digitale udgange

Klassificering ZVEI CB24I, kilde

C1

Klassificering ZVEI CB24I, sænkning

C1

Elektriske data - Taktudgang

Klassificering ZVEI CB24I, sænkning

C1

Klassificering ZVEI CB24I, kilde

C1

Tilstandsvisning - LED 01

Status LED

Error LED Apparattilslutning

LED-position

E: 0 ... 7

LED-farve

grøn/rød

Tilstandsvisning - LED 02

Status LED

Input-LED, apparattilslutning

LED-position

I: 0 ... 7

LED-farve

Gul

Tilstandsvisning - LED 03

Status LED

Link-LED, ethernetport

LED-position

L: P1 + P2

LED-farve

grøn

Tilstandsvisning - LED 04

Status LED

Aktivitets-LED, ethernetport

LED-position

A: P1 + P2

LED-farve

grøn

Tilstandsvisning - LED 05

Status LED

Systemfejl-LED

LED-position

"SF": Modul

LED-farve

grøn/rød

Tilstandsvisning - LED 06

Status LED

Busfejl-LED

LED-position

"BF": Modul

LED-farve

rød

Tilstandsvisning - LED 07

Status LED

Error LED feltboks

LED-position

"Err": Modul

LED-farve

grøn/rød

Tilstandsvisning - LED 08

Status LED

Power LED feltboks

LED-position

"Pwr": Modul

LED-farve

grøn

Forskellige data

Tip (applikationsanvendelsesformål)

Sikker feltboks med decentrale I/O´s

Sprog filter

Filer til beskrivelse af enheder

Hent sidste version af Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-SFB-PN

(Vimeo)


103040357 SFB-PN-IRT-8M12-IOP-V2
  • Sikker feltboks til PROFINET/PROFIsafe
  • For tilslutning af op til 8 sikkerhedskomponenter
  • Integreret Dual-Port switch, IRT-kompatibel
  • Beskyttelses klasse IP67

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:SFB
Type:See ordering code
Description of the component:Safety fieldbox (IO module with fieldbox interface)
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 61131-2:2007
EN 60947-5-3:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5878.00/22
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, May 4, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SFB-PN-IRT
SFB-EIP
Type:See ordering code
Description of the component:Safety fieldbox (IO module with fieldbox interface)
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 61131-2:2007
EN 60947-5-3:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5878.01/23
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, October 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 16.10.2025 04.38