schmersal_s_icon.png

SFB-PN-IRT-8M12-IOP

Artikelnummer: 103015478

  • Säkerhetsfältbox avsedd för PROFINET/PROFIsafe
  • För anslutning av upp till 8 säkerhetskomponenter
  • Integrerad dual-port switch, IRT-kapabel
  • Skyddsklass IP67

Beställningsinformation

Note (Delivery capacity)

Ej tillgänglig!

Produktbeteckning

SFB-PN-IRT-8M12-IOP

Artikelnummer (beställningsnummer)

103015478

EAN (European Article Number)

4030661516875

eCl@ss nummer, version 12.0

27-24-26-04

eCl@ss nummer, version 11.0

27-24-26-04

eCl@ss nummer, version 9.0

27-24-26-04

ETIM-nummer, version 7.0

EC001599

ETIM-nummer, version 6.0

EC001599

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

TÜV

cULus

UKCA

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN IEC 61131-1

EN IEC 61131-2

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Kapslingens material

Plast, Polyamid PA 6 GF

Beteckningsskyltens material

Plast, Polyamid PA

Material of viewing window

Polyamide PACM 12

Material of electronic encapsulation

Polyurethane 2K PU

Bruttovikt

655 g

Allmänna data - Egenskaper

Integrerad indikering, allmänt

Ja

Klassificering

Föreskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

EN IEC 61508

Säkerhetsklassificering - 2-kanaliga säkerhetsingångar

Performance Level, up to

e

Kategori

4

Diagnostic Coverage (DC) Level

99 %

PFH värde

3,00 x 10⁻⁹ /h

PFDavg

2,60 x 10⁻⁴

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

3

Livslängd

20 År

Response time of local safety input ⇒ Fieldbus, maximum

20 ms

Notice

The SFB fulfils the requirements as PDDB (proximity switch with defined behaviour under fault conditions) according to EN 60947-5-3 in combination with magnetic sensors (2 NC contacts) up to PL e / SIL 3.

Säkerhetsklassificering - 1-kanaliga säkerhetsingångar

Performance Level, up to

d

Kategori

2

Diagnostic Coverage (DC) Level

90 %

PFH värde

2,30 x 10⁻⁷ /h

PFDavg

2,00 x 10⁻²

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

1

Livslängd

20 År

Response time of local safety input > Fieldbus, maximum

20 ms

Test interval for error detection

10 s

Säkerhetsklassificering - 1-kanaliga säkerhetsutgångar

Performance Level, up to

d

Kategori

2

Diagnostic Coverage (DC) Level

90 %

PFH värde

1,00 x 10⁻⁷ /h

PFDavg

8,80 x 10⁻³

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

2

Livslängd

20 År

Reaction time Fieldbus > local safety output

50 ms

Test interval for error detection

adjusted F_WD_Time

Säkerhetsklassificering - 2-kanaliga säkerhetsutgångar

Performance Level, up to

d

Kategori

2

Diagnostic Coverage (DC) Level

90 %

PFH värde

1,00 x 10⁻⁷ /h

PFDavg

8,80 x 10⁻³

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

2

Livslängd

20 År

Reaction time Fieldbus > local safety output

50 ms

Mekaniska data

Montering

Skruvar

Type of the fixing screws

2x M6

Tightening torque of the fixing screws, maximum

3 Nm

Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt

M12 Elektriska data / kontakter

Anslutning kontakt, ingång/utgång

X0 - X7: M12, 8-polig, A-kodad

Terminal Connector, Power I/O

M12 POWER, 4-pole, T-coded

Terminal Connector, Field bus

M12, 4-pole, D-coded

Tightening torque of electrical connection

1 Nm

Tightening torque of electrical connection, maximum

1,5 Nm

Mekaniska data - mått

Längd

222,8 mm

Bredd

63 mm

Höjd

36,1 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP65

IP67

Omgivningstemperatur

-25 ... +55 °C

lager och transporttemperatur

-25 ... +70 °C

Relativ fuktighet, minimum

10 %

Relativ fuktighet, maximum

95 %

Note (Relative humidity)

icke kondenserande

Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, Amplitud 0,35 mm / 5 g

tålighet mot chock

30 g / 11 ms

Protection class

III

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

32 VDC

Märkstötspänning

0,8 kV

Overvoltage category

III

Föroreningsgrad

3

Elektriska data

Driftspänning

24 VDC -15 % / +10 %

Öppningsström

200 mA

Märkspänning

24 VDC

Märkström

10.000 mA

Notera (elektriska data, avsäkring)

extern avsäkring krävs

Beredskapsfördröjning, maximum

8.000 ms

Device Watchdog Time

10 ms

Device Acknowledgement Time, maximum

25 ms

Reaction Time Safety Input, maximum

20 ms

Reaction Time Safety Output, maximum

50 ms

Elektriska data - kommunikationsprotokoll

Feldbus Protokoll

PROFINET / PROFIsafe

Fieldbus specification

V2.3, Conformance Class C

Specification safety fieldbus

V2.4

Fieldbus properties

Media Redundancy Protocol (MRP)

Fast Start Up

Fieldbus network load class

3

Transfer rate

100 Mbit/s Full Duplex

Adressing

Discovery and Configuration Protocol (DCP)

Integrated switch

Dual Port, 100 Mbit/s, IRT fähig

Fieldbus services

I&M0 ... I&M3, SNMP, LLDP

Service interface

WEB-Interface HTTP

Electrical data - Safety digital inputs

Säkerhetsingångarnas kopplingnivåer

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Classification ZVEI CB24I, Sink

C1

Classification ZVEI CB24I, Source

C1

C2

C3

Electrical data - Safety digital outputs

Classification ZVEI CB24I, Source

C1

Classification ZVEI CB24I, Sink

C1

Elektriska data - Taktutgång

Classification ZVEI CB24I, Sink

C1

Classification ZVEI CB24I, Source

C1

Statusindikering - LED 01

LED status

Error LED device port

LED position

E: 0 ... 7

LED-färg

grön/röd

Statusindikering - LED 02

LED status

Input LED device port

LED position

I: 0 ... 7

LED-färg

gul

Statusindikering - LED 03

LED status

LED Link Ethernet port

LED position

L: P1 + P2

LED-färg

grön

Statusindikering - LED 04

LED status

LED Activity Ethernet port

LED position

A: P1 + P2

LED-färg

grön

Statusindikering - LED 05

LED status

System fault LED

LED position

"SF": Module

LED-färg

grön/röd

Statusindikering - LED 06

LED status

BUS fault LED

LED position

"BF": Module

LED-färg

röd

Statusindikering - LED 07

LED status

Fieldbox error LED

LED position

"Err": Module

LED-färg

grön/röd

Statusindikering - LED 08

LED status

Power-LED fieldbox

LED position

"Pwr": Module

LED-färg

grön

Diverse data

Notera (applikationstillämpningar)

Säker fältbox med decentraliserade I/O´s

Språk filter

Apparatbeskrivningsfiler

Ladda ned senaste versionen av Adobe reader

Video ID: Mr-Safety-SFB-PN

(Vimeo)


103040357 SFB-PN-IRT-8M12-IOP-V2
  • Säkerhetsfältbox avsedd för PROFINET/PROFIsafe
  • För anslutning av upp till 8 säkerhetskomponenter
  • Integrerad dual-port switch, IRT-kapabel
  • Skyddsklass IP67

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:SFB
Type:See ordering code
Description of the component:Safety fieldbox (IO module with fieldbox interface)
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 61131-2:2007
EN 60947-5-3:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5878.00/22
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, May 4, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SFB-PN-IRT
SFB-EIP
Type:See ordering code
Description of the component:Safety fieldbox (IO module with fieldbox interface)
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 61131-2:2007
EN 60947-5-3:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5878.01/23
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, October 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-22 10:25