SFB-PN-IRT-8M12-IOP
SFB-PN-IRT-8M12-IOP
- Sikker feltboks for PROFINET / PROFIsafe
- For tilkobling av opptil 8 sikkerhetskoblingsanlegg
- Integrert dual-port bryter, IRT-stand
- Tetthetsgrad IP67
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity) |
Ikke tilgjengelig! |
Produkt-typebetegnelse |
SFB-PN-IRT-8M12-IOP |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103015478 |
EAN (European Article Number) |
4030661516875 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-24-26-04 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-24-26-04 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-24-26-04 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC001599 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC001599 |
Tillatelser - Standard
|
TÜV cULus UKCA |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 61131-1 EN IEC 61131-2 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Kapslingsmateriale |
Plast, polyamid PA 6 GF |
Materialet i identifikasjonsplate |
Plast, polyamid PA |
Material of viewing window |
Polyamide PACM 12 |
Material of electronic encapsulation |
Polyurethane 2K PU |
Bruttovekt |
655 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, generelt |
Ja |
Klassifisering
Standard |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 EN IEC 61508 |
Klassifisering - sikkerhetsinngang 2-kanal
Performance Level, up to |
e |
Kontrollkategori |
4 |
Diagnostic Coverage (DC) Level |
99 % |
PFH-verdi |
3,00 x 10⁻⁹ /h |
PFDavg |
2,60 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
3 |
Oppgavetid |
20 år |
Response time of local safety input ⇒ Fieldbus, maximum |
20 ms |
Notice |
The SFB fulfils the requirements as PDDB (proximity switch with defined behaviour under fault conditions) according to EN 60947-5-3 in combination with magnetic sensors (2 NC contacts) up to PL e / SIL 3. |
Klassifisering - sikkerhetsinnganger 1-kanal
Performance Level, up to |
d |
Kontrollkategori |
2 |
Diagnostic Coverage (DC) Level |
90 % |
PFH-verdi |
2,30 x 10⁻⁷ /h |
PFDavg |
2,00 x 10⁻² |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
1 |
Oppgavetid |
20 år |
Response time of local safety input > Fieldbus, maximum |
20 ms |
Test interval for error detection |
10 s |
Klassifisering - sikkerhetsutgang 1-kanal
Performance Level, up to |
d |
Kontrollkategori |
2 |
Diagnostic Coverage (DC) Level |
90 % |
PFH-verdi |
1,00 x 10⁻⁷ /h |
PFDavg |
8,80 x 10⁻³ |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
2 |
Oppgavetid |
20 år |
Reaction time Fieldbus > local safety output |
50 ms |
Test interval for error detection |
adjusted F_WD_Time |
Klassifisering - sikkerhetsutgang 2-kanal
Performance Level, up to |
d |
Kontrollkategori |
2 |
Diagnostic Coverage (DC) Level |
90 % |
PFH-verdi |
1,00 x 10⁻⁷ /h |
PFDavg |
8,80 x 10⁻³ |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
2 |
Oppgavetid |
20 år |
Reaction time Fieldbus > local safety output |
50 ms |
Mekaniske data
Montering |
Skruer |
Type of the fixing screws |
2x M6 |
Tightening torque of the fixing screws, maximum |
3 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
M12 konnektorsokkel / -stik |
Konnektor stikk, inngang/utgang |
X0 - X7: M12, 8-polet, A-kodet |
Terminal Connector, Power I/O |
M12 POWER, 4-pole, T-coded |
Terminal Connector, Field bus |
M12, 4-pole, D-coded |
Tightening torque of electrical connection |
1 Nm |
Tightening torque of electrical connection, maximum |
1,5 Nm |
Mekaniske data - mål
Lengde |
222,8 mm |
Bredde |
63 mm |
Høyde |
36,1 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 IP67 |
Arbeidstempratur |
-25 ... +55 °C |
Lagrings- og transporttemparatur |
-25 ... +70 °C |
Relativ fuktighet, minimum |
10 % |
Relativ fuktighet, maksimum |
95 % |
Note (Relative humidity) |
ikke kondenserende |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g |
sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Protection class |
III |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2.000 m |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
32 VDC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Forurensningsgrad |
3 |
Elektriske data
Driftsspenning |
24 VDC -15 % / +10 % |
Driftsstrøm |
200 mA |
Merkespenning |
24 VDC |
driftssstrøm |
10.000 mA |
Merknad (elektriske data, sikring) |
De kreves eksternt sikringsvern |
Tid til beredskap, maksimum |
8.000 ms |
Device Watchdog Time |
10 ms |
Device Acknowledgement Time, maximum |
25 ms |
Reaction Time Safety Input, maximum |
20 ms |
Reaction Time Safety Output, maximum |
50 ms |
Elektriske data – kommunikasjonsprotokoller
Feldbus Protokoll |
PROFINET / PROFIsafe |
Fieldbus specification |
V2.3, Conformance Class C |
Specification safety fieldbus |
V2.4 |
Fieldbus properties |
Media Redundancy Protocol (MRP) Fast Start Up |
Fieldbus network load class |
3 |
Transfer rate |
100 Mbit/s Full Duplex |
Adressing |
Discovery and Configuration Protocol (DCP) |
Integrated switch |
Dual Port, 100 Mbit/s, IRT fähig |
Fieldbus services |
I&M0 ... I&M3, SNMP, LLDP |
Service interface |
WEB-Interface HTTP |
Electrical data - Safety digital inputs
Koplingsterskler på sikkerhetsinnganger |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Classification ZVEI CB24I, Sink |
C1 |
Classification ZVEI CB24I, Source |
C1 C2 C3 |
Electrical data - Safety digital outputs
Classification ZVEI CB24I, Source |
C1 |
Classification ZVEI CB24I, Sink |
C1 |
Elektriske data - Taktutgang
Classification ZVEI CB24I, Sink |
C1 |
Classification ZVEI CB24I, Source |
C1 |
Statusvisning - LED 01
LED status |
Error LED device port |
LED position |
E: 0 ... 7 |
LED-farge |
grønn/rød |
Statusvisning - LED 02
LED status |
Input LED device port |
LED position |
I: 0 ... 7 |
LED-farge |
Gul |
Statusvisning - LED 03
LED status |
LED Link Ethernet port |
LED position |
L: P1 + P2 |
LED-farge |
grønn |
Statusvisning - LED 04
LED status |
LED Activity Ethernet port |
LED position |
A: P1 + P2 |
LED-farge |
grønn |
Statusvisning - LED 05
LED status |
System fault LED |
LED position |
"SF": Module |
LED-farge |
grønn/rød |
Statusvisning - LED 06
LED status |
BUS fault LED |
LED position |
"BF": Module |
LED-farge |
rød |
Statusvisning - LED 07
LED status |
Fieldbox error LED |
LED position |
"Err": Module |
LED-farge |
grønn/rød |
Statusvisning - LED 08
LED status |
Power-LED fieldbox |
LED position |
"Pwr": Module |
LED-farge |
grønn |
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner) |
Sikker feltboks med desentralisert I/Os |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Komme i gang
BG-testsertifikat
UL sertifikat
UKCA certificate
Enhetsbeskrivelsesfiler
Konfigurasjonsprogramvare (dokument med link)
Informasjon
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
103040357 SFB-PN-IRT-8M12-IOP-V2
- Sikker feltboks for PROFINET / PROFIsafe
- For tilkobling av opptil 8 sikkerhetskoblingsanlegg
- Integrert dual-port bryter, IRT-stand
- Tetthetsgrad IP67
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | SFB |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety fieldbox (IO module with fieldbox interface) |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 61131-2:2007 EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5878.00/22 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, May 4, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SFB-PN-IRT SFB-EIP |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety fieldbox (IO module with fieldbox interface) |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 61131-2:2007 EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland UK Ltd. 1011 Stratford Road Solihull, B90 4BN ID: 2571 |
Type examination certificate: | 01/205U/5878.01/23 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, October 16, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.10.2025, 15:48