SFB-PN-IRT-8M12-IOP
SFB-PN-IRT-8M12-IOP
- Sichere Feldbox für PROFINET/PROFIsafe
- Für den Anschluss von bis zu 8 Sicherheitsschaltgeräten
- Integrierter Dual-Port Switch, IRT-fähig
- Schutzart IP67
Bestelldaten
| Hinweis (Lieferfähigkeit) |
Nicht mehr lieferbar! |
| Produkt-Typbezeichnung |
SFB-PN-IRT-8M12-IOP |
| Artikelnummer (Bestellnummer) |
103015478 |
| EAN (European Article Number) |
4030661516875 |
| eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-24-26-04 |
| eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-24-26-04 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-24-26-04 |
| ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001599 |
| ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001599 |
Zulassungen - Vorschriften
| Zertifikate |
TÜV cULus UKCA |
Allgemeine Daten
| Vorschriften |
EN IEC 61131-1 EN IEC 61131-2 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
| Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, Polyamid PA 6 GF |
| Werkstoff des Bezeichnungsschild |
Kunststoff, Polyamid PA |
| Werkstoff des Sichtfensters |
Polyamid PACM 12 |
| Werkstoff des Elektronik-Vergusses |
Polyurethan 2K PU |
| Bruttogewicht |
655 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
| Integrierte Anzeige, allgemein |
Ja |
Sicherheitsbetrachtung
| Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 EN IEC 61508 |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitseingänge 2-kanalig
| Performance Level, bis |
e |
| Kategorie |
4 |
| Diagnostic Coverage (DC) Level |
99 % |
| PFH-Wert |
3,00 x 10⁻⁹ /h |
| PFDavg |
2,60 x 10⁻⁴ |
| Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
3 |
| Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
| Reaktionszeit, lokaler Sicherheitseingang ⇒ Feldbus, maximum |
20 ms |
| Hinweis |
Die SFB erfüllt die Anforderungen als PDDB (Näherungsschalter mit definiertem Verhalten unter Fehlerbedingungen) nach EN 60947-5-3 in Verbindung mit Magnetsensoren (2 Öffner Kontakte) bis PLe / SIL 3. |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitseingänge 1-kanalig
| Performance Level, bis |
d |
| Kategorie |
2 |
| Diagnostic Coverage (DC) Level |
90 % |
| PFH-Wert |
2,30 x 10⁻⁷ /h |
| PFDavg |
2,00 x 10⁻² |
| Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
1 |
| Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
| Reaktionszeit, lokaler Sicherheitseingang ⇒ Feldbus, maximum |
20 ms |
| Testintervall für Fehleraufdeckung |
10 s |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge 1 Leitung
| Performance Level, bis |
d |
| Kategorie |
2 |
| Diagnostic Coverage (DC) Level |
90 % |
| PFH-Wert |
1,00 x 10⁻⁷ /h |
| PFDavg |
8,80 x 10⁻³ |
| Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
2 |
| Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
| Reaktionszeit: Feldbus ⇒ lokaler Sicherheitsausgang, maximum |
50 ms |
| Testintervall für Fehleraufdeckung |
eingestellte F_WD_Time |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge 2 Leitungen
| Performance Level, bis |
d |
| Kategorie |
2 |
| Diagnostic Coverage (DC) Level |
90 % |
| PFH-Wert |
1,00 x 10⁻⁷ /h |
| PFDavg |
8,80 x 10⁻³ |
| Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
2 |
| Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
| Reaktionszeit: Feldbus ⇒ lokaler Sicherheitsausgang, maximum |
50 ms |
Mechanische Daten
| Befestigung |
Schrauben |
| Ausführung der Befestigungsschrauben |
2x M6 |
| Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben, maximum |
3 Nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
| Anschlussart |
M12 Einbaubuchse / -Stecker |
| Anschluss Stecker, Eingang/Ausgang |
X0 - X7: M12, 8-polig, A-codiert |
| Anschluss Stecker, Power I/O |
M12 POWER, 4-polig, T-codiert |
| Anschluss Stecker, Feldbus |
M12, 4-polig, D-codiert |
| Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses |
1 Nm |
| Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses, maximum |
1,5 Nm |
Mechanische Daten - Abmessungen
| Länge |
222,8 mm |
| Breite |
63 mm |
| Höhe |
36,1 mm |
Umgebungsbedingungen
| Schutzart |
IP65 IP67 |
| Umgebungstemperatur |
-25 ... +55 °C |
| Lager- und Transporttemperatur |
-25 ... +70 °C |
| Relative Feuchtigkeit, minimum |
10 % |
| Relative Feuchtigkeit, maximum |
95 % |
| Hinweis (Relative Feuchtigkeit) |
nicht kondensierend |
| Schwingfestigkeit |
10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g |
| Schockfestigkeit |
30 g / 11 ms |
| Schutzklasse |
III |
| Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum |
2.000 m |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
| Bemessungsisolationsspannung Ui |
32 VDC |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
0,8 kV |
| Überspannungskategorie |
III |
| Verschmutzungsgrad |
3 |
Elektrische Daten
| Betriebsspannung |
24 VDC -15 % / +10 % (stabilisiertes PELV-Netzteil) |
| Stromaufnahme |
200 mA |
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 VDC |
| Bemessungsbetriebsstrom |
10.000 mA |
| Hinweis (Elektrische Daten, Absicherung) |
Externe Absicherung erforderlich |
| Bereitschaftsverzögerung, maximum |
8.000 ms |
| Device Watchdog Time |
10 ms |
| Device Acknowledgement Time, maximum |
25 ms |
| Reaction Time Safety Input, maximum |
20 ms |
| Reaction Time Safety Output, maximum |
50 ms |
Elektrische Daten - Kommunikationsprotokoll
| Feldbus Protokoll |
PROFINET / PROFIsafe |
| Feldbus Spezifikation |
V2.3, Conformance Class C |
| Spezifikation sicherer Feldbus |
V2.4 |
| Feldbus Eigenschaften |
Media Redundancy Protocol (MRP) Fast Start Up |
| Feldbus Netzlastklasse |
3 |
| Übertragungsrate |
100 Mbit/s Full Duplex |
| Adressierung |
Discovery and Configuration Protocol (DCP) |
| Integrierter Switch |
Dual Port, 100 Mbit/s, IRT fähig |
| Feldbus Dienste |
I&M0 ... I&M3, SNMP, LLDP |
| Service Interface |
WEB-Interface HTTP |
Elektrische Daten - Sichere digitale Eingänge
| Schaltschwellen |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
| Klassifizierung ZVEI CB24I, Senke |
C1 |
| Klassifizierung ZVEI CB24I, Quelle |
C1 C2 C3 |
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
| Klassifizierung ZVEI CB24I, Quelle |
C1 |
| Klassifizierung ZVEI CB24I, Senke |
C1 |
Elektrische Daten - Taktausgänge
| Klassifizierung ZVEI CB24I, Senke |
C1 |
| Klassifizierung ZVEI CB24I, Quelle |
C1 |
Zustandsanzeige - LED 01
| LED-Status |
Error-LED Geräteanschluss |
| LED-Position |
E: 0 ... 7 |
| LED-Farbe |
grün/rot |
Zustandsanzeige - LED 02
| LED-Status |
Input-LED Geräteanschluss |
| LED-Position |
I: 0 ... 7 |
| LED-Farbe |
gelb |
Zustandsanzeige - LED 03
| LED-Status |
Link-LED Ethernet Port |
| LED-Position |
L: P1 + P2 |
| LED-Farbe |
grün |
Zustandsanzeige - LED 04
| LED-Status |
Activity-LED Ethernet Port |
| LED-Position |
A: P1 + P2 |
| LED-Farbe |
grün |
Zustandsanzeige - LED 05
| LED-Status |
System-Fehler LED |
| LED-Position |
"SF": Modul |
| LED-Farbe |
grün/rot |
Zustandsanzeige - LED 06
| LED-Status |
Bus-Fehler LED |
| LED-Position |
"BF": Modul |
| LED-Farbe |
rot |
Zustandsanzeige - LED 07
| LED-Status |
Error-LED Feldbox |
| LED-Position |
"Err": Modul |
| LED-Farbe |
grün/rot |
Zustandsanzeige - LED 08
| LED-Status |
Power-LED Feldbox |
| LED-Position |
"Pwr": Modul |
| LED-Farbe |
grün |
Sonstige Daten
| Hinweis (Applikationsanwendungen) |
Sichere Feldbox mit dezentralen I/Os |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Getting Started
Baumusterprüfbescheinigung
UL-Zertifikat
UKCA-Zertifikat
Gerätebeschreibungsdateien
Konfigurations-Software (Dokument mit Link)
Kunden-Info
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
103040357 SFB-PN-IRT-8M12-IOP-V2
- Sichere Feldbox für PROFINET/PROFIsafe
- Für den Anschluss von bis zu 8 Sicherheitsschaltgeräten
- Integrierter Dual-Port Switch, IRT-fähig
- Schutzart IP67
| EU-Konformitätserklärung | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
| Bezeichnung des Bauteils: | SFB |
| Typ: | siehe Typenschlüssel |
| Beschreibung des Bauteils: | Sichere Feldbox (IO-Modul mit Feldbusschnittstelle) |
| Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
| EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
| RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
| Angewandte Normen: | EN 61131-2:2007 EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 Teile 1-7:2010 |
| Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
| EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5878.00/22 |
| Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 4. Mai 2022 |
![]() |
| Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | SFB-PN-IRT SFB-EIP |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Safety fieldbox (IO module with fieldbox interface) |
| Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
| Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 61131-2:2007 EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 |
| Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland UK Ltd. 1011 Stratford Road Solihull, B90 4BN ID: 2571 |
| Type examination certificate: | 01/205U/5878.01/23 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, October 16, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.09.2025, 08:03