schmersal_s_icon.png

SFB-PN-IRT-8M12-IOP

Tuotenumero: 103015478

  • Kenttäväyläkotelo Profinet-Profisafe turvatuotteille
  • kahdeksan turvalaitetta kytkettävissä
  • Integroitu Dual-Port switch
  • Suojausluokka IP67

Tilaustiedot

Note (Delivery capacity)

Ei saatavana!

Tuotekuvaus

SFB-PN-IRT-8M12-IOP

Tuotenumero (tilausnumero)

103015478

EAN (European Article Number)

4030661516875

eCl@ss number, version 12.0

27-24-26-04

eCl@ss number, version 11.0

27-24-26-04

eCl@ss number, version 9.0

27-24-26-04

ETIM number, version 7.0

EC001599

ETIM number, version 6.0

EC001599

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

TÜV

cULus

UKCA

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 61131-1

EN IEC 61131-2

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Kotelon materiaali

Muovi, polyamidi PA 6 GF

Merkintäkyltin materiaali

Plastic, Polyamide PA

Material of viewing window

Polyamide PACM 12

Material of electronic encapsulation

Polyurethane 2K PU

Bruttopaino

655 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Integroitu näyttö, yleinen

Kyllä

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

EN IEC 61508

Turvalähdöt - Turvatulot 2 kanavainen

Performance Level, up to

e

Luokka

4

Diagnostic Coverage (DC) Level

99 %

PFH arvo

3,00 x 10⁻⁹ /h

PFDavg

2,60 x 10⁻⁴

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

3

Tehtäväaika

20 Vuosi

Response time of local safety input ⇒ Fieldbus, maximum

20 ms

Notice

The SFB fulfils the requirements as PDDB (proximity switch with defined behaviour under fault conditions) according to EN 60947-5-3 in combination with magnetic sensors (2 NC contacts) up to PL e / SIL 3.

Turvalähdöt - Turvatulot 1 kanavainen

Performance Level, up to

d

Luokka

2

Diagnostic Coverage (DC) Level

90 %

PFH arvo

2,30 x 10⁻⁷ /h

PFDavg

2,00 x 10⁻²

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

1

Tehtäväaika

20 Vuosi

Response time of local safety input > Fieldbus, maximum

20 ms

Test interval for error detection

10 s

Turvalähdöt - Turvalähdöt 1 kanavainen

Performance Level, up to

d

Luokka

2

Diagnostic Coverage (DC) Level

90 %

PFH arvo

1,00 x 10⁻⁷ /h

PFDavg

8,80 x 10⁻³

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

2

Tehtäväaika

20 Vuosi

Reaction time Fieldbus > local safety output

50 ms

Test interval for error detection

adjusted F_WD_Time

Turvalähdöt - Turvalähdöt 2 kanavainen

Performance Level, up to

d

Luokka

2

Diagnostic Coverage (DC) Level

90 %

PFH arvo

1,00 x 10⁻⁷ /h

PFDavg

8,80 x 10⁻³

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

2

Tehtäväaika

20 Vuosi

Reaction time Fieldbus > local safety output

50 ms

Mekaaniset tiedot

Kiinnitys

Ruuvit

Type of the fixing screws

2x M6

Tightening torque of the fixing screws, maximum

3 Nm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

M12 Liitinholkki / Liitin

Pistokeliitin, tulo/lähtö

X0 - X7: M12, 8-napainen, A-koodattu

Terminal Connector, Power I/O

M12 POWER, 4-pole, T-coded

Terminal Connector, Field bus

M12, 4-pole, D-coded

Tightening torque of electrical connection

1 Nm

Tightening torque of electrical connection, maximum

1,5 Nm

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

222,8 mm

leveys

63 mm

Korkeus

36,1 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Suhteellinen kosteus, minimi

10 %

Suhteellinen kosteus, maksimi

95 %

Note (Relative humidity)

ei kondensoitumista

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 … 150 Hz, Amplitudi 0,35 mm / 5 g

Iskunkestävyys

30 g / 11 ms

Protection class

III

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

32 VDC

Syöksyjännitekestoisuus

0,8 kV

Overvoltage category

III

Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan

3

Sähköiset tiedot

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

Virrankulutus

200 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Nimellisvirta

10.000 mA

Huomautus (sähköiset tiedot, varmistus)

Ulkoinen varmistus vaaditaan

Käynnistysviive, maksimi

8.000 ms

Device Watchdog Time

10 ms

Device Acknowledgement Time, maximum

25 ms

Reaction Time Safety Input, maximum

20 ms

Reaction Time Safety Output, maximum

50 ms

Sähköiset tiedot - Viestintäprotokollat

Feldbus Protokoll

PROFINET / PROFIsafe

Fieldbus specification

V2.3, Conformance Class C

Specification safety fieldbus

V2.4

Fieldbus properties

Media Redundancy Protocol (MRP)

Fast Start Up

Fieldbus network load class

3

Transfer rate

100 Mbit/s Full Duplex

Adressing

Discovery and Configuration Protocol (DCP)

Integrated switch

Dual Port, 100 Mbit/s, IRT fähig

Fieldbus services

I&M0 ... I&M3, SNMP, LLDP

Service interface

WEB-Interface HTTP

Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot

Kytkentärajat turvatulot

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Classification ZVEI CB24I, Sink

C1

Classification ZVEI CB24I, Source

C1

C2

C3

Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt

Classification ZVEI CB24I, Source

C1

Classification ZVEI CB24I, Sink

C1

Sähköiset tiedot - Tahtilähtö

Classification ZVEI CB24I, Sink

C1

Classification ZVEI CB24I, Source

C1

Tilanäyttö-LED 01

LED status

Error LED device port

LED position

E: 0 ... 7

LED colour

green/red

Tilanäyttö-LED 02

LED status

Input LED device port

LED position

I: 0 ... 7

LED colour

Yellow

Tilanäyttö-LED 03

LED status

LED Link Ethernet port

LED position

L: P1 + P2

LED colour

Green

Tilanäyttö-LED 04

LED status

LED Activity Ethernet port

LED position

A: P1 + P2

LED colour

Green

Tilanäyttö-LED 05

LED status

System fault LED

LED position

"SF": Module

LED colour

green/red

Tilanäyttö-LED 06

LED status

BUS fault LED

LED position

"BF": Module

LED colour

Red

Tilanäyttö-LED 07

LED status

Fieldbox error LED

LED position

"Err": Module

LED colour

green/red

Tilanäyttö-LED 08

LED status

Power-LED fieldbox

LED position

"Pwr": Module

LED colour

Green

Tietoja

Huomautus (sovelluskäytöt)

Turvallinen kenttäkotelo hajautettu I/O

Kielisuodatin

Tuotteen asennustiedot

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio

Video ID: Mr-Safety-SFB-PN

(Vimeo)


103040357 SFB-PN-IRT-8M12-IOP-V2
  • Kenttäväyläkotelo Profinet-Profisafe turvatuotteille
  • kahdeksan turvalaitetta kytkettävissä
  • Integroitu Dual-Port switch
  • Suojausluokka IP67

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:SFB
Type:See ordering code
Description of the component:Safety fieldbox (IO module with fieldbox interface)
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 61131-2:2007
EN 60947-5-3:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5878.00/22
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, May 4, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SFB-PN-IRT
SFB-EIP
Type:See ordering code
Description of the component:Safety fieldbox (IO module with fieldbox interface)
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 61131-2:2007
EN 60947-5-3:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5878.01/23
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, October 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 16.10.2025 15.42