schmersal_s_icon.png

M. 441-11Y-243/ 1276-2

Artikelnummer: 101117791

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • 2 Leitungseinführungen M20
  • Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
  • Metallgehäuse
  • 2 Kontakte
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm ( Grundgerät)
  • für schweren Betrieb geeignet

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

M. 441-11Y-243/ 1276-2

Artikelnummer (Bestellnummer)

101117791

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 60947-5-1

Wirkprinzip

mechanisch

Werkstoff des Gehäuses

Grauguss, verzinkt

Werkstoff der Gehäusebeschichtung

lackiert

Bruttogewicht

1.865 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Öffner

1

Anzahl der Schließer

1

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Öffner (NC)

2.000.000 Schaltspiele

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, minimum

10.000.000 Schaltspiele

Kontaktöffnungsweite

2 x 6 mm

Betätigungsrichtung

Rechts- und linksdrehend je 60°

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, minimum

1,5 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

63 mm

Breite des Sensors

106 mm

Höhe des Sensors

99 mm

Durchmesser der Rolle

25 mm

Länge des Hebels

25 mm

Breite des Hebels

25 mm

Höhe des Hebels

141 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Umgebungstemperatur

-30 ... +90 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

250 VAC

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

4 kV

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

16 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

4 A

Schaltelement

Schließer (NO), Öffner (NC)

Schaltprinzip

Sprungschaltung

Maximale Schalthäufigkeit

3.000 /h

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

AgSn0

Schaltwegdiagramm

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:T/M 441
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Positions- und Endschalter
Einschlägige Richtlinien:Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:DIN EN 60947-5-1:2010
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 3. April 2017
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 21.06.2025, 22:31