schmersal_s_icon.png

M. 441-11Y-243/ 1276-2

Varenummer: 101117791

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • 2 kabelinnganger M20
  • Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
  • metallhus
  • 2 Kontakter
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm ( grunnleggende komponent)
  • Egnet for tøff bruk

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

M. 441-11Y-243/ 1276-2

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101117791

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-1

Aktivt prinsipp

mekanisk

Kapslingsmateriale

Støpt jern, galvanisert

Materialet for husbelegg

lakkert

Bruttovekt

1.865 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Antall åpnere

1

Antall lukkere

1

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

2.000.000 bevegelser

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

10.000.000 bevegelser

Contact opening

2 x 6 mm

Actuation direction

each time 60° right-hand side and left-hand side rotation

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Kabeldimensjon, minimum

1,5 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

63 mm

Bredde på sensor

106 mm

Høyde på sensor

99 mm

Diameter på rullen

25 mm

Lengden på spaken

25 mm

Bredden på spaken

25 mm

Høyden på spaken

141 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

250 VAC

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

16 A

Utstyrskategori AC-15

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

4 A

Koblingselement

NO-kontakt, NC-kontakt

Bryteprinsipp

Moment

koplingsfrekvens

3.000 /h

Materiale for kontakter, elekrisk

AgSn0

Brytervandringsdiagram

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:T/M 441
Type:See ordering code
Description of the component:Position and limit switches
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:DIN EN 60947-5-1:2010
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, April 3, 2017
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 21.06.2025, 10:41