schmersal_s_icon.png

ACC-PWR-PLY-S

Varenummer: 101192433

Downloads

ePlan Data
SISTEMA Data
  • To guide the wire rope where the path is not a straight line
  • for Wire rope Ø 5 mm

Ordering data

Product type description

ACC-PWR-PLY-S

Article number (order number)

101192433

EAN (European Article Number)

4030661362069

eCl@ss number, version 12.0

23-34-03-03

eCl@ss number, version 11.0

23-34-03-03

eCl@ss number, version 9.0

23-34-03-03

ETIM number, version 7.0

EC002217

ETIM number, version 6.0

EC002217

General data

Material

Rustfritt stål NIRO

Gross weight

86 g

Note

Note (General)

I henhold til EN ISO 13850 kan trinser bare monteres slik at trekkwirens hele lengde kan observeres.


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 27.03.2025, 02:38