ACC-PWR-PLY-S
Tuotenumero:
101192433
ACC-PWR-PLY-S
Tuotenumero:
101192433
- Vaijeriköyden ohjaamiseen kulmassa.
- laitteelle Vaijeri Ø 5 mm
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
ACC-PWR-PLY-S |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101192433 |
EAN (European Article Number) |
4030661362069 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-34-03-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-34-03-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
23-34-03-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002217 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002217 |
Yleiset ominaisuudet
Materiaali |
Ruostumaton teräs, NIRO |
Bruttopaino |
86 g |
Huomautus
Note (General) |
According to En ISO 13850, pulleys may only be mounted in such a way that the complete length of the pull-wire is visible. |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 21.12.2024 20.00