schmersal_s_icon.png

BP 15 SS

Varenummer: 101139818

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
SISTEMA Data
  • Suitable for food processing industry
  • Stainless steel

Ordering data

Product type description

BP 15 SS

Article number (order number)

101139818

EAN (European Article Number)

4030661282350

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-03

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Housing material

Rustfritt stål

Gross weight

34 g

Mechanical data - Dimensions

Diameter of the actuator

30 mm

Width of the actuator

14 mm


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 03.05.2025, 01:11